Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Detectar – objetos não metálicos

Reconhecer, registrar e posicionar objetos não metálicos por meio de sensores

Detectar – objetos não metálicos

Você deseja registrar ou posicionar objetos não metálicos com segurança? Para que você possa encontrar a solução adequada, responda as seguintes questões: Qual distância é necessária até o objeto? Qual é o espaço disponível para a instalação? Quais são as condições do ambiente que precisam ser levadas em consideração (temperaturas elevadas, umidade, óleo, sujeira, etc.)? Confira como escolher a tecnologia correta.

Exemplos de aplicação

Sensores capacitivos registram a altura de pilhas de papel ou de outros materiais não metálicos. Dessa maneira, eles asseguram um processo de impressão sem interrupção. Eles evitam o congestionamento do transporte e garantem a continuidade da alimentação. Sensores capacitivos ocupam pouco espaço e não requerem peças adicionais, por ex., refletores.

Sensores óticos verificam a presença de células fotovoltaicas ou outros objetos durante a sua alimentação. Dessa maneira, eles asseguram a continuidade de processo. Sensores óticos são de fácil instalação e isentos de desgaste.

Tecnologias de sensores

Dependendo da área de aplicação, você pode utilizar diferentes tecnologias para o detecção de objetos não metálicos:

  • Sensores capacitivos para registrar a presença ou o nível de abastecimento de quase todos os materiais e fluídos a curta distância (< 50 mm)

  • Sensores óticos como sensor ótico, sensor ótico retrorreflexivo ou sensor ótico de barreira de via única para registrar, por meio de luz, quase todos os objetos através de distâncias maiores (> 50 mm)

  • Sensores ultrassônicos para registrar por meio de som, quase todos os objetos através de distâncias maiores (> 50 mm)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar