Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Chaves de came

Sensores mecânicos para posicionamento e comutação de limites

Os interruptores de posição e os interruptores de posição em série são clássicos na indústria metalúrgica e na fabricação de veículos em todo o mundo. Eles têm se mostrado eficazes na automação há décadas.

São usados como dispositivos de comando para sistemas de controle automático, para posicionamento e para chaveamento de limite. Em máquinas-ferramentas e prensas, em centros de fabricação flexíveis, robôs, sistemas de montagem e de transporte e na construção de máquinas e aparelhos.

Seu princípio de projeto comprovado e as diversas operações de comutação possíveis, bem como o monitoramento consistente, garantem alta qualidade e confiabilidade de forma consistente.

Você pode escolher entre diversos designs de êmbolo em diferentes séries: cinzel, esfera, rolamento de rolos, rolo e cinzel com placa raspadora. Também está disponível um grande número de variantes de conexão.

Nosso amplo portfólio de chaves de came

Chaves mecânicas de uma posição

Extremamente robusto e duradouro – com membrana resistente ao desgaste e sistema hermético de duas câmaras. Para uma deteção precisa da posição, mesmo nas condições mais adversas.

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Robust, langlebig und IO-Link-fähig – für bis zu 16 Positionen. Mit IP67-Zweikammersystem, wartungsfreier Führung und optionaler Anzeige für präzise Positionserfassung.

Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável

Troca rápida, montagem simples – reduz o tempo de manutenção e os custos de reparo. Com até seis pontos de comutação, duas séries e troca segura diretamente na máquina.

Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança

Para máxima segurança – mesmo com contatos soldados. Com êmbolo rígido e construção robusta para um desligamento confiável em todas as condições.

Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança

Comutação segura – mesmo com contatos soldados. Número de pontos de comutação selecionável livremente para aplicações flexíveis.

Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva

Segurança máxima graças ao mecanismo de êmbolo rígido e ao sistema de duas câmaras IP67. Sem desgaste, robusto e confiável, mesmo com contatos soldados.

Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva

Até 12 pontos de comutação – com separação forçada por contato. Alta confiabilidade, mesmo com contatos soldados.

Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas

Confiável até 180 °C – com cabo para altas temperaturas e construção robusta para ambientes adversos. Duas séries para comutação precisa em condições extremas.

Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas

Confiável até 180 °C – com cabo para altas temperaturas e até doze pontos de comutação. Quatro séries para comutação precisa em condições ambientais exigentes.

Chaves indutivas de uma posição

Interruptores compactos e sem desgaste com grande alcance de comutação, indicador de função LED e proteção IP67 – ideais para ambientes industriais adversos.

Chaves indutivas de múltiplas posições

Compacto, sem desgaste e confiável – com indicador LED de funcionamento por ponto de comutação e frequências otimizadas para montagem compacta. Com proteção IP67 para ambientes industriais adversos.

As principais vantagens

  • Confiável e robusto mesmo em ambientes adversos
  • funcionamento perfeito em caso de vibrações, cargas de choque, flutuações de temperatura, lubrificantes de resfriamento agressivos e acúmulo intenso de cavacos
  • Guia do êmbolo autolubrificante e livre de manutenção com bucha de mancal liso
  • Vedações de alta qualidade feitas de Viton®.
  • Grau de proteção IP67
  • Também com pontos de comutação indutivos

Guia de produtos para detecção de objetos

Conte-nos suas necessidades e nós indicaremos o produto ideal para você!
Para a aplicação

Exemplos de aplicação

Exemplos de aplicações de vários setores industriais ilustram a ampla gama de usos das chaves de came mecânicas. Eles são usados para monitoramento confiável de posição e detecção de posição final em máquinas-ferramenta, prensas, sistemas de transporte ou em tecnologia de automação. Graças ao seu design robusto e à alta precisão de comutação, eles funcionam de forma precisa e confiável a longo prazo, mesmo sob condições ambientais adversas. Portanto, eles atendem a uma ampla gama de requisitos em automação industrial, desde a simples sinalização de posição até o complexo controle de movimento.

Experiência e consultoria - entre em contato conosco

Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudá-lo e aconselhá-lo. Se não tiver certeza de qual sensor é mais adequado às suas necessidades, teremos prazer em ajudá-lo.
Entre em contato conosco!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar