Indicador de Posição Digital
Intuitivo. Com capacidade de lavagem. Com funcionalidade IO-Link estendida.
O indicador digital de posição da Balluff estabelece novos padrões na área de orientação intuitiva e clara ao usuário. O display digital pode ser lavado e possui um grande número de sensores internos com funcionalidade IO-Link estendida. Portanto, praticamente não há limites para a gama de aplicações do display digital De máquinas-ferramentas clássicas e tecnologia de automação a aplicações pesadas no setor de alimentos e bebidas, você pode manusear de forma rápida e confiável uma ampla variedade de produtos com tamanhos de lote cada vez menores. Nossos indicadores de posição aumentam sua flexibilidade e a disponibilidade de suas máquinas graças a mudanças de formato semiautomáticas simples e seguras.
Nosso portfólio de indicadores digitais de posição
Os recursos e benefícios mais importantes
- Fácil de usar graças à orientação intuitiva do operador
- As alterações de formato podem ser feitas de forma rápida e confiável, o que evita erros e, portanto, reduz o tempo de inicialização, o tempo de inatividade da máquina e o tempo de inatividade de suas máquinas
- Alta eficiência graças aos perfis de dados padronizados
- Os valores de posição não são perdidos em caso de falta de energia
- O projeto de lavagem permite o uso sem medidas de proteção adicionais
- Parte do Sistema de Monitoramento de Automação Inteligente (SAMS) com funcionalidades estendidas de IO-Link
- Diagnóstico interno por meio do monitoramento de temperatura, vibração e umidade (monitoramento de condições)
- Alta confiabilidade mesmo em condições ambientais exigentes; excede a classe de proteção IP69K
- Livre de manutenção
Exemplos de aplicação
Exemplos de aplicações de vários setores industriais demonstram a ampla gama de usos dos indicadores digitais de posição. Eles permitem o ajuste preciso e seguro do formato em máquinas e sistemas - ideal para produtos que mudam com frequência e lotes pequenos. Graças à orientação clara ao operador, eles auxiliam o usuário em trocas rápidas e sem erros. Graças à comunicação IO-Link e aos recursos inteligentes, eles funcionam de forma eficiente e confiável e ajudam a reduzir os tempos de parada. Portanto, eles atendem a uma ampla gama de requisitos para processos de produção modernos e flexíveis.
Indústria de baterias: ajuste guiado da posição do rolo durante a calandragem
O indicador de posição digital BDG com interface de usuário intuitiva oferece suporte durante as trocas de formato semiautomáticas. Ele permite que a posição do rolo seja definida com rapidez e precisão, de modo que as máquinas possam ser ajustadas com eficiência para diferentes tamanhos de lote. A luz de funcionamento o orienta ao girar a roda e indica claramente o valor alvo. Além disso, o sistema oferece funções inteligentes, como o monitoramento da temperatura interna e da umidade relativa, que proporcionam segurança e confiabilidade adicionais durante a operação.
Experiência e consultoria - entre em contato conosco
Nossa equipe de especialistas está à disposição para ajudá-lo e aconselhá-lo. Se não tiver certeza de qual sensor é mais adequado às suas necessidades, teremos prazer em ajudá-lo.Mais intuitivo do que nunca: o display digital minimiza a perda de produtividade
Juntamente com o controlador da máquina, o indicador digital de posição da Balluff (BDG DA160) forma um sistema de posicionamento intuitivo e moderno para suas máquinas e sistemas. O BDG DA160 é um indicador de posição digital absoluto com uma interface IO-Link integrada e um eixo oco para montagem direta no eixo. Dependendo dos requisitos e da área de aplicação, diferentes indicadores de posição podem ser usados e você pode escolher entre versões com ou sem exibição numérica da posição. Nossos indicadores de posição podem ser instalados diretamente em novos sistemas ou adaptados em máquinas existentes. Um sistema de medição codificado magneticamente é usado para medir a posição em várias rotações do fuso. A medição é garantida mesmo sem uma fonte de alimentação externa e os valores ainda são armazenados para que sejam mantidos mesmo em caso de falta de energia.
A inovadora orientação intuitiva ao usuário leva a um ajuste de formato rápido e confiável e aumenta a eficiência ao reduzir o tempo de inatividade e as paradas.
Projetado para o usuário: orientação ao usuário que faz jus ao seu nome
O display digital foi desenvolvido desde o início com o usuário em foco. Estudos de aplicação mostraram que outros displays geralmente não são intuitivos o suficiente e, como resultado, ocorrem erros com facilidade e frequência ao operar as máquinas. É por isso que a Balluff revisou completamente a orientação ao operador dos indicadores de posição e os projetou desde o início com o objetivo de reduzir os erros a um mínimo absoluto. Com esse objetivo em mente, os indicadores de posição digitais foram desenvolvidos com um conceito consistente de operação, configuração e diagnóstico. A orientação ao usuário dos displays completamente novos estabelece padrões: valores-alvo com uma comparação intuitiva com o status real, a luz de funcionamento sempre clara, permitem um suporte ideal para o operador ao definir e alterar o formato. Ao girar o fuso, o usuário é guiado em detalhes por uma luz de funcionamento e pode verificar os valores no visor digital. Isso torna as mudanças de formato mais rápidas e seguras e reduz significativamente os tempos de inicialização e de parada da máquina.
Nosso indicador de posição mais avançado: funcionalidade IO-Link estendida por meio do Smart Automation and Monitoring System
A Balluff é sinônimo de uma filosofia de automação abrangente. É por isso que desenvolvemos o Sistema Inteligente de Automação e Monitoramento (SAMS): O sistema inclui uma variedade de funções adicionais e informações adicionais para os componentes individuais e é caracterizado por seu conceito uniforme e padronizado de operação, configuração e diagnóstico. O indicador digital de posição da Balluff possui, portanto, um grande número de sensores altamente desenvolvidos no produto. Os dados e os valores de análise dos sensores internos estão disponíveis para o sistema via IO-Link. O monitoramento de condições garante que os sensores internos emitam um aviso em tempo hábil no caso de valores suspeitos, de modo que as falhas do sistema possam ser evitadas ou reduzidas a um mínimo absoluto. Praticamente não há limites para a gama de aplicações. Desde tornos, fresadoras ou furadeiras até o processamento e a embalagem de alimentos e bebidas.
Pronto para o setor de alimentos e bebidas: confiável e seguro graças ao projeto de lavagem e ao monitoramento de condições
Nosso indicador de posição digital tem um invólucro robusto em um design de lavagem, não requer manutenção e até mesmo excede a classe de proteção IP69K. Ele oferece um nível muito alto de confiabilidade, mesmo em condições operacionais difíceis. Portanto, os visores são ideais para os altos requisitos técnicos e as condições ambientais exigentes que prevalecem principalmente nos setores de embalagens, alimentos e bebidas e cosméticos. Os sensores integrados de monitoramento de condições monitoram a funcionalidade e a confiabilidade do display digital e avisam em tempo hábil, por exemplo, sobre a penetração de umidade e uma possível perda de produtividade subsequente. Isso minimiza as paradas não planejadas e o tempo de inatividade - devido aos ciclos de limpeza que poderiam ser necessários.