Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sistema RFID LF BIS C

Fluxo confiável de informações para a fabricação

Sistema RFID Industrial BIS C

Os sistemas RFID BIS C de baixa frequência são excepcionalmente potentes e flexíveis na identificação confiável de ferramentas em centros de usinagem ricos em agentes refrigerantes e lubrificantes. Um posicionamento preciso nem sempre é necessário. Diversas mídias de dados também podem ser lidas e gravadas de forma dinâmica "durante a passagem".

LF (70/455 kHz) é a primeira escolha para a identificação de ferramentas em alcances pequenos. Outros campos de aplicação são: sistema de transporte de peças, sistemas de transporte de paletes e FTS, bem como a tecnologia de montagem e a organização dos equipamentos.

As vantagens mais importantes

  • grande multiplicidade de modelos de mídias de dados (TAGs) e cabeças de leitura/escrita para as mais diversas aplicações e condições desfavoráveis de utilização
  • livre de desgaste, sem manutenção e não sensível à sujeira
  • elevada segurança contra interferências e transferência segura dos dados graças a um software de verificação especial nos processadores com todos os sistemas bus convencionais no mundo
  • capacidade de memória de até 8 kBytes

Tags RFID LF (70/455 kHz)

  • Variedade de etiquetas LF especiais para quase todas as áreas da indústria
  • Tags RFID robustas, de nível industrial, resistentes ao clima e à temperatura
  • Tags EEPROM com capacidade de memória de 511, 1023, 2047 bytes
  • Tags FRAM com 8 kByte para ciclos de leitura/gravação quase ilimitados
  • Opções de montagem: Colagem ou parafuso
  • Etiquetas de identificação de ferramentas de 10 mm BIS C-122: O clássico, usado milhões de vezes, é um padrão globalmente padronizado
  • Tags de canto com bobinas duplas evitam rotações de paletes na identificação de paletes
  • Programação de etiquetas de código de acordo com os requisitos do cliente

Leitor RFID LF (70/455 kHz)

  • Leitores de identificação com ferramenta especial em Ø 14,5 mm ou M16 para instalação embutida em metal
  • Cabo disponível em comprimentos de 1 m, 5 m e 10 m
  • O cabo não pode ser cortado em seu comprimento para garantir a funcionalidade
  • Cabo de conexão BCC0FCK necessário para conexão com as unidades de avaliação BIS V
  • Possibilidade de projetos personalizados

Processadores RFID LF (70/455 kHz)

  • Perfeita compatibilidade eletromagnética graças ao robusto invólucro de zinco fundido sob pressão
  • Todas as conexões são facilmente acessíveis pela frente
  • Conceito de montagem variável para fácil instalação em trilhos ou perfis top-hat
  • Tela LCD e botões de pressão para facilitar o comissionamento
  • Cada leitor sinaliza seu status operacional por meio de dois LEDs diretamente na unidade de avaliação
  • Porta mestre IO-Link integrada para conexão de sensores e atuadores compatíveis com IO-Link
  • Servidor da Web para monitoramento remoto conveniente do status
  • Módulos de função de muitos fabricantes de sistemas de controle comuns para rápida implementação
  • Switch Ethernet de 2 portas integrado para topologia de linha e anel
  • Pequeno e compacto (172 × 48 × 62 mm)
  • Interface USB para comissionamento rápido sem conexão de barramento
  • BIS Cockpit: o leitor pode ser parametrizado independentemente da interface usando uma ferramenta de software baseada em PC
  • Fonte de alimentação por meio de um robusto plugue de 7/8" para ambientes industriais adversos

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • BIS V Processor Unit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar