Sistema LF RFID 125 kHz BIS L
A resposta para as tarefas simples de identificação
Os nossos sistemas RFID de baixa frequência (RFID BIS L) são apropriados para aplicações nas quais o principal objetivo é a identificação com volume pequeno de processamento de dados.
Por exemplo, no rastreamento muitas vezes somente um identificador (Read-only) é necessário. Os sistemas de 125 kHz funcionam de modo confiável até alcances de 100 mm e se comportam de maneira relativamente neutra em relação aos materiais, tais como água, artigos têxteis, madeira e alumínio.
As vantagens mais importantes
- tamanho de memória das mídias de dados limitado a 192 bytes
- para a transmissão de pequenas quantidades de dados
- gama perfeita de mídias de dados
- para a utilização em condições ambientes não excessivamente severas
- Unique ID exclusivo com 5 bytes, de somente leitura
- disponibilidade de mídias de dados Read-only (segurança contra manipulação)
Etiquetas RFID LF (125 kHz)
Etiquetas LF redondas em diferentes tamanhos e uma etiqueta de vidro resistente a produtos químicos. Variantes com memória de leitura ou leitura/gravação para soluções de identificação flexíveis.
Leitor RFID LF (125 kHz)
Leitores LF robustos com caixa IP67, design plano e interfaces variáveis. Para uso confiável em ambientes adversos e integração flexível.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit