Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da condição hidráulica

Monitoramento da condição: Monitoramento de unidades hidráulicas

Uma unidade de potência hidráulica é o coração de cada sistema de produção. Monitorizar o desequilíbrio, desgaste e vibrações para manter a sua unidade de potência hidráulica em ótimas condições de funcionamento.

Com o Condition Monitoring Toolkit, você obtém um sistema independente para registar e analisar os dados da sua máquina. O nosso CMTK pode avaliar todos os parâmetros físicos da sua unidade hidráulica, para que esteja sempre informado de forma confiável sobre desvios significativos numa fase inicial e possa assim intervir.


Melhore o planejamento de manutenção por meio do monitoramento de unidades hidráulicas

Ao monitorizar as suas unidades hidráulicas, a manutenção pode ser planejada, o que lhe permite poupar dinheiro e evitar avarias. A manutenção pode ser planejada com bastante antecedência devido à detecção precoce de desvios e, portanto, não leva a paradas bruscas da máquina que podem atingir a produção.


Monitoramento da pressão do seu sistema hidráulico

Além dos outros numerosos sensores com capacidade IO-Link, os sensores de pressão são utilizados principalmente para a aquisição de dados no monitoramento de unidades hidráulicas. As unidades de potência hidráulica são responsáveis pelo funcionamento dos cilindros hidráulicos. A pressão dentro de todo o sistema deve sempre corresponder às especificações definidas e não deve desviar-se. No entanto, se houver um desvio, o nosso sistema informa-o imediatamente. O software incluído no CMTK transmite e analisa os dados registados.


Monitoramento do nível dos tanques das unidades hidráulicas

Com o Condition Monitoring Toolkit, os níveis de enchimento dos tanques também podem ser monitorizados, independentemente de serem utilizados como componentes separados ou como parte da unidade de potência hidráulica. Flutuações críticas no nível de enchimento também podem levar a taxas de pressão divergentes. Com o Condition Monitoring Toolkit, você pode monitorizar as variáveis medidas acima mencionadas, bem como muitas outras, 24 horas por dia.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar