Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento de bombas

Monitoramento de bombas com CMTK

Quer controlar de forma eficaz as suas bombas? A Balluff pode ajudá-lo! Desenvolvemos o Condition Monitoring Toolkit para manter os seus custos de manutenção baixos e reduzir o tempo de paradas da máquina. Acompanhar todos os dados relevantes da máquina a todo o momento e de qualquer lugar para detectar desvios numa fase inicial e prevenir falhas.


Mais segurança operacional através da monitoramento da bomba

Com o Condition Monitoring Toolkit da Balluff, os dados da máquina e dos seus sistemas de bombas podem ser registados e avaliados de forma confiável. Com base em valores-limites previamente definidos, você é informado sobre alterações indesejáveis numa fase inicial. O aviso antecipado permite-lhe agir rapidamente e planejar os trabalhos de manutenção nas suas bombas para evitar tempos de paradas indesejáveis.

O processamento da informação totalmente automatizado poupa-lhe o esforço manual de monitoramento da bomba e reduz assim os custos adicionais.


Manutenção planejada das suas bombas

Com a solução CMTK independente, você obtém todos os componentes de monitoramento necessários a partir de uma única fonte. Independentemente das bombas que utiliza atualmente, o Condition Monitoring Toolkit pode ser implementado na sua empresa. Receba e analise remotamente todos os dados relevantes da bomba. Esteja sempre atento às suas bombas e às máquinas e sistemas que delas dependem para evitar, na medida do possível, paradas de produção e manutenção não planejada.

Ao receber os dados, você acompanha as condições de pressão e vibração nas bombas e tanques da sua empresa, podendo assim agir imediatamente a desvios nestas variáveis pré-definidas, uma vez que esta informação pode ser acessada remotamente de qualquer local e em qualquer momento.


Aquisição de dados com base em sensores para monitoramento de bombas

Qualquer sensor IO-Link pode ser utilizado para a aquisição de dados. Quer seja sensor de vibração, sensor de temperatura ou sensor de pressão - você pode ligar até quatro sensores IO-Link para monitorizar as suas bombas, registrando sempre os dados obtidos.

Os dados da bomba são então analisados e enviados para dispositivos independentemente da localização. Assim, pode acessar aos dados do sensor a partir de qualquer lugar e é imediatamente informado em caso de desvios. Isto permite-lhe planejar a manutenção da bomba numa fase inicial e assegurar que os seus processos de produção serão mantidos.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar