Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Assistente de BCM

Com apenas alguns cliques, você pode otimizar os sensores BCM para a sua aplicação. Além de vários padrões ISO para uma ampla gama de tipos de máquinas, você também tem acesso a um extenso banco de dados de estoque com mais de 160.000 tipos.

Obtenha o melhor de seus sensores BCM para garantir a disponibilidade de seus sistemas.

Monitoramento de acordo com a norma ISO

Com base em suas informações, o assistente pode aplicar a norma ISO apropriada para sua máquina.

Selecione o tipo de máquina (por exemplo, bomba) a ser monitorada.

Especifique qual função de monitoramento (por exemplo, ISO 10816-7) o sensor deve executar.

Forneça as informações necessárias (por exemplo, classe de desempenho) do aplicativo.

Selecione a orientação na qual o sensor deve ser montado na máquina.

Você receberá uma visão geral das zonas de gravidade e dos alarmes ISO definidos automaticamente.

A configuração da sua função de monitoramento está concluída e pronta para ser transferida para o sensor.

O assistente define os parâmetros relevantes e os transfere para o sensor.

Os dados relevantes para a sua função de monitoramento são então exibidos na visualização.


Monitoramento dos locais de armazenamento

Selecione o depósito que deseja monitorar e o assistente fará o resto para você.

Selecione outra função de monitoramento (por exemplo, frequências de armazenamento) que o sensor deve executar.

Defina o método a ser usado para fornecer as informações de velocidade ao sensor.

Selecione um rolamento em nosso extenso banco de dados. Com mais de 160.000 tipos, você certamente encontrará o rolamento certo.

Você receberá uma visão geral das frequências de rolamento definidas automaticamente (BPFI, BPFO, BSF).

A configuração da sua função de monitoramento está completa e pronta para ser transferida para o sensor.

O assistente define os parâmetros relevantes e os transfere para o sensor.

Você pode ver na visão geral que ambas as funções de monitoramento estão ativas ao mesmo tempo.

Os dados relevantes para a sua função de monitoramento são exibidos na visualização.


Você tem interesse no BCM Assistant? Entre em contato conosco.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar