Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento de motores

Monitoramento dos seus motores elétricos

A fim de poder monitorizar especificamente os seus motores eléctricos, a Balluff oferece-lhe uma solução independente de equipamento para monitoramento de processos. Evite falhas e tempos de paradas da máquina com o CMTK, acompanhando e analisando sempre as informações das vibrações e outras variáveis medidas dos seus motores elétricos. Ao utilizar o Condition Monitoring Toolkit, você pode poupar custos porque toda a manutenção pode ser planejada e o processo e a capacidade de funcionamento dos motores são assegurados pelo monitoramento do motor.


Monitoramento de motores elétricos para manutenção preditiva

O Kit de Ferramentas de Monitoramento de Condições (CMTK) da Balluff permite-lhe fazer a manutenção preditiva dos seus motores elétricos. Os dados de funcionamento são registados e avaliados 24 horas por dia a fim de monitorizar todos os seus motores e operá-los de uma forma preditiva. Vibrações excessivas, desequilíbrio e desgaste são detectados numa fase precoce. Monitoramento contínua do valor limite: Assim que um valor limite é excedido, você é informado de forma imediata e totalmente automática. Com o CMTK, as várias variáveis medidas são claramente visualizadas e o diagnóstico permanente de, por exemplo, sobrecarga, defeitos ou danos nos rolamentos é possível. Desta forma, as medidas de manutenção podem ser planejadas em tempo hábil e com bastante antecedência, o que ajuda a prolongar significativamente a vida útil dos seus motores e a assegurar uma maior disponibilidade da máquina ou do sistema.


Retrofitting dos seus motores elétricos para monitoramento

Os componentes do nosso kit de ferramentas podem ser ligados ao seu motor como uma solução de retrofitting e podem assim atualizar sistemas já existentes. Seja independentemente como solução autónoma ou ligada a uma nuvem ou ao sistema de controle da máquina, permite assim a adaptação e digitalização de máquinas e sistemas obsoletos.

Obtém-se uma solução de monitoramento de condições totalmente abrangente e pré-configurada que pode ser adaptada a numerosos tipos de motores. O sistema é configurado em poucos minutos e a orientação adicional do dispositivo é intuitiva e fácil de manusear. A Balluff oferece-lhe por este meio a solução ideal para a sua empresa.

O monitoramento do processo é assegurada de forma remota, através da integração da rede. Isto significa que já não é necessário que um operador da produção trabalhe na máquina para monitorizá-la. Dessa forma, você está um passo à frente em termos de digitalização de processos.

Com o CMTK, você tem um pacote completo com o qual pode acompanhar constantemente as condições dos seus motores. O software permite transferir, visualizar e avaliar dados diretamente na unidade base, à qual podem ser ligados até quatro sensores.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar