Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da vibração: assegurar a vibração correta dos componentes da sua máquina

Especialmente na área das máquinas rotativas, instalações e peças individuais, o monitoramento da vibração é uma forma importante de monitoramento. Vibrações excessivas podem levar a problemas súbitos no funcionamento e atingir massivamente a produção.

Para evitar esta situação, nós na Balluff desenvolvemos a possibilidade de acompanhar de perto as condições de vibração das suas máquinas. A qualquer momento, o informações das vibrações estarão disponíveis. Você pode configurar valores limites para as vibrações e se estes valores forem excedidos, é emitido um aviso para evitar, por exemplo, danos nos rolamentos, montagens soltas ou choques causados por impactos e o possível tempo de parada da produção.


Monitoramento de robôs industriais multi-eixo

O CMTK detecta de forma confiável choques, vibrações e outros eventos ou irregularidades no funcionamento dos robôs industriais. Particularmente devido à sua concepção multi-eixo, são extremamente susceptíveis a vibrações, que podem causar danos graves. Sinais de desgaste como resultado de choques de componentes individuais, facilmente levam a paradas não planejadas, na medida em que estas permanecem despercebidas. A fim de evitar tempos de paradas de produção e máquinas, o CMTK regista e visualiza os dados adquiridos do seu robô industrial e permite-lhe obter uma estratégia de manutenção otimizada.


Monitoramento das vibrações das correias transportadoras e dos sistemas de transporte na produção

Na produção, não é raro as máquinas estarem em funcionamento para mais do que uma unidade de trabalho. As correias transportadoras e os sistemas de transporte associados são particularmente acentuados. Os nossos sensores não só o ajudam a detectar vibrações e oscilações irregulares, mas também a detectar desvios na capacidade de transporte.

Desta forma, o sistema CMTK ajuda-o a planejar a manutenção preditiva, de modo a evitar ao máximo as falhas e desperdícios.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar