Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitoramento da temperatura em várias áreas da indústria

A temperatura certa é um componente importante quando se trata do bom funcionamento das suas máquinas. Os nossos sensores de temperatura, em conjunto com o hardware e software CMTK, oferecem-lhe o possibilidade de monitoramento ideal da temperatura ambiente no seu processo.

Os sensores podem ser instalados em vários locais e medir, por exemplo, a temperatura de contato em componentes importantes, tais como fusos, rolamentos ou motores, mas também temperaturas de líquidos. O sistema CMTK avisa-o de desvios dos valores limites individualmente definidos e ajuda-o a poupar custos e a evitar tempos de paradas das máquinas, tornando a possibilidade de planejar a manutenção com antecedência. O CMTK é a solução ideal para a monitoramento da temperatura e monitoramento de condições na indústria.


Monitoramento de unidades hidráulicas

Na indústria, os sistemas hidráulicos têm uma temperatura fixa que não deve ser excedida. Se, por exemplo, forem operados com fluidos à base de água, um aumento da temperatura provocará a falha da unidade, uma vez que a água evaporaria acima de uma determinada temperatura.

Neste ponto, é importante estabelecer um valor limite e controlar a temperatura a fim de tomar ações corretivas a tempo e assim evitar um cenário pior. Avisos, por exemplo, por e-mail, asseguram que o monitoramento é mantido mesmo quando a máquina está em funcionamento sem pessoas a operando. A documentação também torna possível rastrear a origem do defeito.


Monitoramento da temperatura de máquinas-ferramentas

Sabe-se que as variações da temperatura são uma das principais fontes de erro na tecnologia de manufatura. A temperatura ambiente desempenha um papel importante, mas a temperatura interna das peças individuais da máquina é muito mais importante. Defeitos e desgaste tornam-se geralmente visíveis através de mudanças no comportamento das máquinas comportamento, em que a origem é normalmente um desvio de temperatura.

É aqui que o monitoramento da temperatura especificamente configurada entra em jogo como solução. O sistema CMTK da Balluff mede as condições de temperatura e analisa os dados recolhidos. O software visualiza a informação obtida e compara o estado da máquina com base em valores definidos, a fim de poder tomar medidas corretivas numa fase precoce.


Monitoramento de condições em temperaturas extremas

A Balluff oferece uma seleção de sensores resistentes à temperatura extremas para permitir o monitoramento da temperatura, mesmo em ambientes quentes ou frios. Instale estes sensores em suas máquinas e sistemas e tenha os benefícios de uma monitoramento correto do estado da sua máquina. Descubra quais sensores são a solução certa para a sua empresa para evitar problemas em suas máquinas.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar