Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensores ultrassônicos - quimicamente resistentes, sem contato e precisos, mesmo sob pressão

Sensores ultrassônicos - quimicamente resistentes, sem contato e precisos, mesmo sob pressão

Os sensores ultrassônicos BUS M30E2 da Balluff são quimicamente resistentes e fornecem medição de nível precisa e sem contato. E eles fazem isso sob pressões normais ou em tanques e contêineres com até 6 bar de pressão. A instalação sob pressão em um tanque é simples, apenas usando uma conexão de processo G1. Outra vantagem: A combinação de saídas comutadas e analógicas permite a medição simultânea de nível e proteção contra transbordamento.

Características

  • Membrana de PTFE para proteção contra meios agressivos
  • Medição sem contato
  • Alcance operacional de 1,3 m, alcance máximo de 5 m
  • Pode ser usado em recipientes a serem preenchidos por cima ou em contêineres com agitadores, graças aos filtros de software
  • Carcaça de aço inoxidável de alta qualidade para uso na indústria alimentícia
  • Conexão de processo G1
  • Comutação e saída analógica em um sensor ou versão com 2 saídas de comutação PNP
  • Pode ser ajustado facilmente via display
  • Grau de proteção IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar