Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Sensor de Nível BTL para manter o mais alto padrão de higiene

Sensor de Nível BTL para manter o mais alto padrão de higiene

As rigorosas regulamentações da indústria alimentícia não são problema para nosso sensor de nível BTL-SF. Provou-se em aplicações onde a higiene extrema é essencial, e atende aos mais altos padrões internacionais. Isso significa que pode ser usado em seu equipamento em qualquer lugar do mundo. O sensor de nível mede até a faixa do micrômetro e permite alta precisão de enchimento.

Características

  • Qualidade certificada internacionalmente (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • Padrões de higiene garantidos e longa vida útil graças à sua constituição (100% aço inoxidável)
  • Pode ser instalado sem ajustes
  • Instalação flexível com interfaces padrões
  • Neutro para todos os líquidos, resiliente à espuma
  • CIP (Clean-in-Place): Fácil de limpar depois de instalado
  • SIP (Sterilization-in-Place): Adequado para temperaturas de processo de até 130 ° C
  • Sinal de subida e descida disponível
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar