Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Uso de sensores de pressão hidrostática para detectar o nível nos tanques de armazenamento

Uso de sensores de pressão hidrostática para detectar o nível nos tanques de armazenamento

Nossos sensores de pressão hidrostática são ideais para medição contínua de nível em tanques de armazenamento. Eles fornecem medições rápidas e precisas, são simples de instalar e podem ser usados mesmo sob rigorosos requisitos de higiene. Eles monitoram a pressão hidrostática com a mesma confiabilidade se você posicionar o sensor a uma pequena distância do tanque.

Características

  • Carcaça em aço inox, IP69K, em conformidade com FDA
  • Disponível com tecnologia IO-Link
  • Conexão de processo higiênico
  • Faixa de pressão a partir de 50 mbar
  • Altamente linear
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar