Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Cabeça de sensor capacitivo detecta uma ampla faixa

Cabeça de sensor capacitivo detecta uma ampla faixa

Nosso sensor capacitivo autoadesivo é especialmente adequador para detecção de nível contínuo e sem contato em paredes externas de contêineres ou tubulações com um amplo alcance de detecção. A cabeça do sensor é flexível e pode ser cortada no comprimento desejado. Graças à sua superfície adesiva integrada, você pode conectá-lo facilmente às paredes do recipiente sem acessórios adicionais. Os amplificadores disponíveis separadamente permitem detectar continuamente os níveis de preenchimento com saída analógica ou via IO-Link. Isso significa que você pode usar um sensor para detectar imediatamente uma violação de valor mínimo ou máximo. Ao mesmo tempo, você pode usar o sensor para medir o nível em toda a faixa.

Características

  • Medição contínua
  • Sem contato
  • Pode ter seu tamanho ajustado (min. 108 mm)
  • Faixa de detecção até 850 mm
  • Superfície do sensor flexível
  • Configuração versátil utilizando analógico ou IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar