Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Uso de sensores de posição linear magnetorrestritivos para monitorar níveis em recipientes não magnéticos

Uso de sensores de posição linear magnetorrestritivos para monitorar níveis em recipientes não magnéticos

Nossos sensores de posição linear magnetorrestritivos BTL podem ser usados para monitoramento de nível sem contato em recipientes feitos de materiais não magnéticos, como vidro, aço inoxidável ou plástico. A parede do contêiner pode ter até 8 mm de espessura. Um flutuador com anel magnético integrado é usado para indicar o nível. O sistema de medição detecta a posição do flutuador de fora do contêiner e envia um sinal para processamento. Níveis de alguns milímetros a até 6 metros podem ser detectados com segurança.

Características

  • Monitoramento sem contato
  • Pode ser adaptado e atualizado
  • Adequado para atmosferas explosivas: Projetos com certificação ATEX disponível
  • Variedade de interfaces
  • Simples de instalar em tubos de derivação para medição contínua de nível
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar