Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Nastavenie viacerých kamier

Inteligentné funkcie na podporu prevádzky viacerých kamier

Naše inteligentné funkcie pre nastavenie viacerých kamier podporujú, uľahčujú a zlepšujú prevádzku viacerých kamier. Môžete napríklad využiť maximálny výkonnostný potenciál, zjednodušiť nastavenie a rozhodne znížiť nároky na inštaláciu, ako aj náklady na hardvér, softvér alebo vývoj.

Inteligentné funkcie nastavenia viacerých kamier v skratke

Akčné príkazy
Tieto príkazy možno odosielať unicast alebo broadcast zariadeniam v rovnakej podsieti. Pomocou príkazov Action Commands (Akčné príkazy) možno prostredníctvom siete Ethernet spustiť synchronizáciu jednej alebo viacerých kamier, napr. zvýšením alebo vynulovaním počítadiel alebo resetovaním časovačov. Hoci sa v sieti Ethernet môžu vyskytnúť oneskorenia, v mnohých aplikáciách sú zanedbateľné. Príkazy Action Commands zjednodušujú zapojenie vašej aplikácie.

Šírka pásma - rozdelenie
Táto funkcia umožňuje optimálne rozdelenie dostupnej šírky pásma medzi pripojené kamery. Základom je definovanie limitu, ktorý je k dispozícii jednotlivým kamerám - výsledkom je spoľahlivo fungujúca aplikácia s viacerými kamerami. Tým sa okrem iného eliminuje potreba externých ovládačov a celkovo sa zjednodušuje kabeláž.

Synchronizácia kamier prostredníctvom PTP, časovej pečiatky alebo PPS
Na zabezpečenie spoľahlivého chodu vašej aplikácie s viacerými kamerami ponúkajú naše kamery rôzne možnosti priamej synchronizácie a ovládania viacerých kamier medzi sebou. Patria medzi ne.

  • Protokol PTP (Precision Time Protocol) IEEE1588 - štandard na synchronizáciu zariadení v sieti Ethernet a súčasť GigE Vision 2.0 s mikrosekundovou presnosťou.

  • Časová pečiatka - kamery možno synchronizovať aj resetovať pomocou externého signálu; postup nie je stanovený norme GigE Vision, vyvinuli sme vlastný algoritmus

  • Signál PPS (Pulse-per-second) - môže byť privádzaný do siete prostredníctvom počítača s NTP, aby sa eliminoval časový odstup viacerých zariadení; pomocou tohto signálu môžu zariadenia určiť, ako dlho trvá sekunda, a upraviť vnútorné hodiny, ak je rozdiel príliš veľký

Pohodlná podpora aplikácií s viacerými kamerami eliminuje potrebu externých ovládačov a celkovo zjednodušuje zapojenie.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať