Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Optimalizácia obrazu

Inteligentné funkcie na optimalizáciu kvality obrazu

Inteligentné funkcie na optimalizáciu obrazu zahŕňajú širokú škálu funkcií, ktoré môžu zlepšiť kvalitu obrazu. Napríklad je možné využiť maximálny výkonnostný potenciál, zjednodušiť nastavenie a výrazne znížiť nároky na inštaláciu, ako aj náklady na hardvér, softvér alebo dokonca vývoj.

Inteligentné funkcie optimalizácie obrazu v skratke

Automatické funkcie
Automatické funkcie umožňujú, aby kamera automaticky nastavila expozičný čas (Expozícia), zosilnenie a vyváženie bielej farby - na optimálne prispôsobenie kamery meniacim sa svetelným podmienkam.

Korekcie chybných pixelov
V dôsledku náhodných odchýlok procesu nie je možné zaručiť, že sa všetky pixely budú za rovnakých podmienok správať rovnako. Výrobcovia snímačov nemajú žiadny vplyv, hovoríme tu o obrazových chybách. Patria k nim chybné pixely, tmavý pás a rozdielna citlivosť pixelov. Pomocou metód korekcie je možné takéto chyby obrazu ľahko odstrániť.

Dvojzónová expozícia
Niektoré snímače majú funkciu dvojzónovej expozície. Pomocou tejto funkcie - napr. po externom impulze- možno exponovať dve neprekrývajúce sa oblasti obrazu súčasne na rôzne dlhý čas, a tak ich dokonale rozoznať.

Farebná korekčná matica (CCM)
Pomocou matice farebných korekcií (CCM) sa vykonávajú farebné korekcie na optimalizáciu farieb. K dispozícii je matica s korekčnými koeficientmi špecifickými pre snímač, matica s parametrami pre sýtosť farieb - účinná pre všetky formáty obrazu (RGB a YUV) - ako aj matica na výber farebného priestoru zobrazovacieho zariadenia. Týmto spôsobom funkcia umožňuje prirodzenú, vernú reprodukciu farieb alebo prispôsobuje zobrazenie podmienkam špecifickým pre danú aplikáciu (zobrazenie).

Korekcia poľa (FFC)
Funkcia Flat Field Correction (FFC) koriguje každý jednotlivý pixel snímača, čím zabezpečuje, aby každý pixel vykázal rovnakú hodnotu napríklad pri snímaní homogénneho povrchu. Týmto spôsobom možno kompenzovať nehomogénne osvetlenie, vplyv optiky alebo chyby snímača, ako je šum obrazového snímača alebo nerovnomernosť fotografickej odozvy. Týmto spôsobom funkcia predchádza chybným alebo nepriaznivým obrazovým charakteristikám a koriguje ich.

Spriemerovanie snímok
Pomocou funkcie Frame Averaging (Spriemerovanie snímok) možno spriemerovať hodnoty sivej jednotlivých pixelov. V závislosti od snímača sa to môže vykonať adaptívnou obrazovou spätnou väzbou, kde sa faktor spätnej väzby upravuje pixel po pixeli na základe zmeny hodnoty sivej, alebo klasickým priemerovaním sčítaním hodnôt pixelov a ich následným delením. Týmto spôsobom možno znížiť šum v obraze pri plnej bitovej hĺbke, kompenzovať chyby a sčítať hodnoty nízkej intenzity.

Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Snímače, ktoré majú režim HDR, majú tiež rozšírený dynamický rozsah: môžu zachytávať snímky s vonkajšími rozdielmi jasu a zachytávať extrémne kontrasty v obraze.

Viaczónové zosilnenie
Niektoré snímače ponúkajú funkciu viaczónového zosilnenia, ktorá umožňuje horizontálne rozdeliť obraz na dve oblasti a digitalizovať ich s rôznym zosilnením.

Gamma LUT v reálnom čase
Real-Time Gamma LUT (vyhľadávacia tabuľka) je voľne zapisovateľná pamäť RAM pre akékoľvek výstupné charakteristiky. Pomocou tejto funkcie je možné optimálne využiť dynamiku kamery, zmeniť obraz v Bayerovej alebo RGB ceste podľa toho, ako ľudské oko vníma svetlo a farby, alebo všeobecne prispôsobiť obraz individuálnym podmienkam. Výsledkom je optimalizovaná reprodukcia obrazu.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať