Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Snímanie obrazu

Inteligentné funkcie a optimalizácia snímania obrazu

Vďaka našim rôznorodým inteligentným funkciám snímanie obrazu môžete rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť a optimalizovať. Môžete napríklad využiť maximálny výkonový potenciál kamery, zjednodušiť nastavenie a značne znížiť nároky na inštaláciu, ako aj náklady na hardvér, softvér a vývoj.

Inteligentné funkcie snímania obrazu v skratke

BlockScan
Ako naznačuje názov, BlockScan zachytáva blok záujmovej oblasti pozostávajúci z niekoľkých riadkov. Celkový obraz sa potom vytvorí z používateľom zadaného počtu jednotlivých blokov AOI a prenesie sa. Prostredníctvom tejto funkcie ponúka funkcia v spojení so snímačmi oblasti Pregius Global Shutter od spoločnosti Sony možnosť realizovať aplikácie skenovania riadkov - pomocou štandardných rozhraní USB 3 a GigE Vision.

Funkcia BlockScan zjednodušuje obsluhu aplikácií riadkového skenovania, napr. pri zaostrovaní, zvyšuje použiteľnosť kamier na plošné skenovanie a znižuje náklady vďaka nižšej cene v porovnaní s kamerami na riadkové skenovanie s rovnakou rýchlosťou snímania.

Čiastkové údaje
Chunk data sú metainformácie, ako sú parametre kamery, časové značky alebo počítadlá snímok v obraze, ktoré sa posielajú do hostiteľskej aplikácie v rovnakom dátovom toku ako obraz. Môžu sa použiť napríklad na reprodukciu nastavení kamery alebo na priradenie snímok k rôznym zdrojom.

Vyrovnávacia pamäť snímok
Vyrovnávacia pamäť snímok funguje vďaka spolupráci medzi vnútornou obrazovou pamäťou našich kamier a FPGA (Field Programmable Gate Array). Pomocou tejto funkcie sa môžete napríklad pozrieť späť v čase, v premávke alebo na semaforoch, (režim pred/po spustení), preklenúť úzke miesta na zbernici, zaznamenávať sekvencie snímok a dočasne dosiahnuť vyššiu frekvenciu (režim burst). Vyrovnávacia pamäť snímok tak zlepšuje bezpečnosť údajov a umožňuje vyššie frekvencie snímania, ako v skutočnosti umožňuje šírka pásma zbernice.

Multi-AOI
Keďže niekoľko oblastí obrazu je často rovnako zaujímavých, môžete ich vybrať a sprístupniť pomocou funkcie multi-AOI. To umožňuje dosiahnuť vyššiu rýchlosť snímania a znížiť rýchlosť prenosu údajov alebo potrebnú šírku pásma.

Predbežná spúšť
Táto možnosť umožňuje výstup snímok zachytených pred udalosťou, čím sa zvyšuje bezpečnosť údajov. Realizuje sa to prostredníctvom interakcie medzi vnútornou obrazovou pamäťou našich kamier a FPGA (Field Programmable Gate Array).

Sekvencer
Táto funkcia umožňuje jednoducho definovať sekvencie snímania, ktoré obsahujú špecifický súbor parametrov, ako je zosilnenie, binning, expozičný čas atď - ovládateľné prostredníctvom vstupu a signálu spúšte. Týmto spôsobom sa zachytávajú informácie, ktoré by nebolo možné dosiahnuť pomocou jedného nastavenia.

SmartFrameRecall
Funkcia SmartFrameRecall vytvára malé náhľadové snímky so zníženým rozlíšením (miniatúry), ktoré sa prenášajú do hostiteľského počítača s identifikátormi. Súčasne sa do obrazovej pamäte fotoaparátu uloží zodpovedajúci obrázok s plným rozlíšením. V prípade potreby môže aplikácia poslať aj požiadavku, aby sa obrázok v plnom rozlíšení prenášal v rovnakom dátovom toku ako miniatúry. Týmto spôsobom funkcia umožňuje plne využiť veľké snímače s vysokou frekvenciou snímania a používať ich maximálnou rýchlosťou, a to aj prostredníctvom gigabitového Ethernetu. Medzi výhody funkcie SmartFrameRecall patrí zníženie množstva údajov a odľahčenie celého systému.

Sériové nahrávanie
Obrazová pamäť našich kamier dokáže zaznamenať sériu snímok a neskôr ich prehrať. Na tento účel sú k dispozícii režimy mvRecord a mvPlayback. Zatiaľ čo režim mvRecord zohľadňuje nastavenú snímkovú frekvenciu a nastavenia spúšte, pri režime mvPlayback sa snímky vysielajú maximálnou prenosovou rýchlosťou, pričom nastavenia šírky pásma môže zabezpečiť obmedzenie. Týmto spôsobom funkcia okrem iného zvyšuje aj bezpečnosť údajov.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať