Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ovládanie kamery

Inteligentné funkcie na ovládanie kamery a externých zariadení

Ovládajte externé zariadenia z kamery alebo spustite akciu vo kamere zvonku: S našimi inteligentnými funkciami na ovládanie kamery je možné oboje. Napríklad možno využiť maximálny výkonnostný potenciál, zjednodušiť nastavenie a rozhodujúcim spôsobom znížiť nároky na inštaláciu, ako aj náklady na hardvér, softvér alebo dokonca vývoj.

Prehľad funkcií Smart Features pre ovládanie kamery

Počítadlo / časovač / logické hradlá
Tieto brány, často označované ako mikroPLC alebo hardvérové riadiace jednotky reálneho času, umožňujú časovo kritické riadenie vstupov/výstupov, čím nahrádzajú riadenie PLC.

S ich pomocou sa dá napr.

  • flexibilne generovať spúšťacie signály

  • synchronizovať niekoľko kamier

  • rýchlo generovať obrazové sekvencie s rôznymi nastaveniami osvetlenia a expozície

  • zhotovovať tmavé a svetlé snímky na odčítanie referenčných snímok

  • riadiť expozície pre snímky s rôznymi vlnovými dĺžkami (R/G/IR)

  • eliminovať rušenie prostredníctvom digitálnych filtračných obvodov (vstupov)

Čítače/časovače/logické brány tak nahrádzajú riadiace jednotky osvetlenia a iné riadiace komponenty, umožňujú pohodlné ovládanie týchto riadiacich jednotiek/komponentov prostredníctvom softvéru kamery a zjednodušujú zapojenie vašej aplikácie.

Ovládanie udalostí
Táto funkcia umožňuje, aby bola hostiteľská aplikácia upozornená, keď nastala očakávaná interná udalosť. Možnými spúšťačmi môžu byť koniec expozície snímača (Exposure End), stúpajúce hrany signálu na digitálnych vstupoch (Rising Edge) alebo koniec snímky (Frame End). Týmto spôsobom funkcia Event Control optimalizuje procesy a zvyšuje rýchlosť.

Ovládanie objektívu
Motorizované objektívy možno ovládať veľmi jednoducho: pomocou sprievodcu možno nastaviť zaostrenie, priblíženie a clonu pomocou posuvníkov, ako aj rýchlosť prenosu zmien do objektívu.

Monitorovanie teploty
Aby sa zabezpečilo bezpečné spustenie kamier pri najvyššej aj najnižšej teplote a tie poskytovali bezchybný obraz počas celého teplotného cyklu, snímače v našich kamerách monitorujú teplotu. Prostredníctvom programovateľného alarmu môžu napríklad generovať signály na spustenie externého chladenia, ak dôjde k prehriatiu.

Údaje používateľa v kamere
Každá z našich kamier má voľnú, nevolatilnú pamäť RAM, do ktorej môžete ukladať údaje špecifické pre zákazníka, ako sú sériové čísla, alebo tiež ukladať konfiguračné údaje.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať