Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

11.07.2025

Malé kapacitné snímače v bločkovom puzdre

Spoľahlivá detekcia hladiny a detekcia objektov

Kapacitné senzory v malom kubickom prevedení

Ponuka kapacitných snímačov rady R08 sa rozšírila o novú generáciu s vylepšenými vlastnosťami. Bločkové snímače sú vhodné na detekciu objektov a detekciu hladiny v širokej škále aplikácií, a to aj pri detekcii neštandardných médií. Nová generácia BCS R08 boduje vylepšenou elektronikou, rozšírenými IO-Link funkciami a jednoduchou inštaláciou aj tam, kde je obmedzený priestor na montáž.

Výhody snímačov pri detekcii hladiny a detekcii objektov

Kapacitné snímače s patentovanou technológiou Smart Level spoľahlivo detekujú hladinu náplne aj v prítomnosti vlhkosti, peny a nánosov cez sklenené a plastové steny. Pre väčšinu médií aj bez dodatočného nastavenia.

Pokiaľ ide o detekciu štandardných objektov, nová generácia boduje dlhšími spínacími vzdialenosťami, a tým aj väčším pokrytým priestorom.

To robí z novej generácie BCS R08 priestorovo úsporné, výkonné a univerzálne použiteľné riešenie - od polovodičového priemyslu až po medicínsku techniku.

Špeciálne vlastnosti

  • Kompaktné, priestorovo úsporné puzdro
  • Technológia Smart Level podporuje detekciu hladiny vodivých médií
  • Varianty s rozhraním IO-Link
  • Možnosť jednoduchej montáže na potrubia pomocou káblových úchytiek

Čo je nové?

  • Zväčšená spínacia vzdialenosť až do 12 mm
  • Vylepšená kompenzácia prítomnosti peny a nánosov (Smart Level)
  • Detekcia vysoko vodivých médií (Smart Level)
  • Rozšírené funkcie IO-Link: kalibrovaná hodnota procesu a dva spínacie výstupy

Snímače

Štandardné kapacitné snímače na detekciu objektov alebo detekciu hladiny nevodivých médií

BCS01CN

s 2 m káblom, NC PNP/NO NPN

BCS01CP

IO-Link, s konektorom M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CL

s konektorom M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CK

s konektorom M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CM

s 2 m káblom, NO PNP/NC NPN

BCS01CN

s 2 m káblom, NC PNP/NO NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
0.5...12 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CP

IO-Link, s konektorom M12, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Rozsah
0.5...12 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CL

s konektorom M8, NC PNP/NO NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
0.5...12 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CK

s konektorom M8, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
0.5...12 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CM

s 2 m káblom, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozsah
0.5...12 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP65
Viac informácií o produkte

Kapacitné snímače Smart Level na detekciu hladiny vodivých médií

BCS01CR

s konektorom M8, NO PNP/NC NPN

BCS01CW

s 2 m káblom, NC PNP/NO NPN

BCS01CY

IO-Link, s konektorom M12, NO PNP/NC NPN

BCS01CU

s 2 m káblom, NO PNP/NC NPN

BCS01CT

s konektorom M8, NC PNP/NO NPN

BCS01CR

s konektorom M8, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CW

s 2 m káblom, NC PNP/NO NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CY

IO-Link, s konektorom M12, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
10 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CU

s 2 m káblom, NO PNP/NC NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Viac informácií o produkte
BCS01CT

s konektorom M8, NC PNP/NO NPN

Rozmer
34 x 16 x 8 mm
Séria
R08
Inštalácia
flush with container outer wall
Pripojenie
Cable with connector, 0.3 m, PUR
Spínací výstup
Push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Citlivosť
teachable depending on media
Funkcia
Smart Level 50
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Snímací povrch materiálu
PP
Okolitá teplota
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
UKCA
Stupeň krytia IP
IP67
IP65
Viac informácií o produkte

Príslušenstvo

BAM02P1

Držiak

BAM02P2

Držiak

BAE00MN

Kalibračný adaptér

BAM02P1

Držiak

Princíp fungovania
Clamp holder
Použite
for capacitive sensors BCS R08
Materiál
PP
Rozmer
22 x 10 x 35 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Okolitá teplota
-25...85 °C
Rozsah dodávky
Clamp holder (1x)
Viac informácií o produkte
BAM02P2

Držiak

Princíp fungovania
Clamp holder
Použite
for capacitive sensors BCS R08
Materiál
PP
Rozmer
75 x 9.4 x 54 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Okolitá teplota
-25...85 °C
Rozsah dodávky
Clamp holder (1x)
Viac informácií o produkte
BAE00MN

Kalibračný adaptér

Princíp fungovania
Teach adapter
Použite
for inductive distance sensors BAW
for capacitive sensors BCS
for ultrasonic sensors BUS
Funkcia učenia
Pin1 to Pin2
Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, 5-pin
Rozmer
12 x 30 x 300 mm
Materiál
PA
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať