Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

16.10.2025

Laserový snímač vzdialenosti BOD 6K s technológiou ToF (Time of Fly)

Veľký dosah snímača, malé rozmery, IO-Link

Laserový snímač vzdialenosti BOD 6K s technológiou času letu

Optický laserový snímač vzdialenosti BOD 6K detekuje a sníma prítomnosť rôznych objektov. Je vhodný na detekciu obrysov, určovanie vzdialenosti alebo monitorovanie polohy pri montáži a manipulácii v priemysle. Presný laserový lúč môžete spoľahlivo použiť aj na malé objekty a detaily objektov. Laser triedy 1 nevyžaduje žiadne ďalšie ochranné opatrenia, ako napríklad okuliare.

Snímač ponúka veľký dosah až do 1 500 mm v mimoriadne kompaktnom puzdre. Vďaka funkcii priemerovania meraní spoľahlivo zabráni rušeniu. Charakteristickú krivku aj spínací bod možno snímač naučiť pomocou integrovaného tlačidla. Prípadne sa všetky nastavenia dajú vykonať ešte pohodlnejšie prostredníctvom rozhrania IO-Link.

Snímač ToF určený na presné meranie vzdialenosti

Laserový snímač vzdialenosti vybavený technológiou ToF dokáže napriek malému puzdru bezpečne a spoľahlivo detekovať objekty aj na veľké vzdialenosti. Metóda time-of-flight funguje absolútne spoľahlivo aj pri väčších vzdialenostiach, čo znamená, že snímač možno použiť až do vzdialenosti 1,5 metra. V tomto rozsahu spoľahlivo zisťuje polohu objektov.
Dva integrované otvory v puzdre uľahčujú inštaláciu a nastavenie snímača. Pripája sa pomocou štandardného 4-pinového konektora M8.

Súčasť rozsiahlej rodiny snímačov BOS 6K novej generácie

Rodina optických snímačov BOS 6K pozostáva z bločkových midi snímačov, ktoré ponúkajú všetky základné princípy detekcie pomocou rôznych zdrojov svetla. Najnovšia generácia zaujme osvedčenými, ale aj úplne novými funkčnými princípmi a technológiami. Spoločným znakom všetkých snímačov tejto rodiny je tvar puzdra, koncepcia ovládania a komunikácia cez rozhranie IO-Link. Unifikácia výrazne zjednodušuje parametrizáciu a integráciu snímačov.

Špeciálne vlastnosti

  • Pracovný rozsah 100 mm až 1 500 mm
  • Viditeľný laserový lúč uľahčuje jednoduché nastavenie
  • Trieda lasera 1 - netreba žiadne dodatočné ochranné opatrenia
  • Funkcie IO-Link (spínací bod, zmena rozsahu, časová funkcia, priemerovanie)

produkty

Laserový snímač vzdialenosti pre veľké vzdialenosti

BOD002Z

Laser, ToF (100 ... 1500 mm), konektor M8

BOD002Z

Laser, ToF (100 ... 1500 mm), konektor M8

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.4
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
3 x 3 mm at 1500 mm
Rozsah
100...1500 mm
Presnosť opakovania
7 mm
Rozlíšenie
≤ 0.1 mm (IO-Link)
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie snímače vzdialenosti BOS 6K

BOD002T

Červené svetlo, krátky dosah (20 ... 80 mm), 2 m PVC kábel

BOD002R

Červené svetlo, krátky dosah (20 ... 80 mm), konektor M8

BOD002U

Červené svetlo, dlhý dosah (30 ... 200 mm), konektor M8

BOD002W

Červené svetlo, dlhý dosah (30 ... 200 mm), 2 m PVC kábel

BOD002Y

Laser, krátky dosah (20 ... 100 mm), konektor M8

BOD002T

Červené svetlo, krátky dosah (20 ... 80 mm), 2 m PVC kábel

Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
8 x 8 mm at 80 mm
Rozsah
20...80 mm
Presnosť opakovania
0.4 mm
Rozlíšenie
≤ 0.12 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Viac informácií o produkte
BOD002R

Červené svetlo, krátky dosah (20 ... 80 mm), konektor M8

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
8 x 8 mm at 80 mm
Rozsah
20...80 mm
Presnosť opakovania
0.4 mm
Rozlíšenie
≤ 0.12 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BOD002U

Červené svetlo, dlhý dosah (30 ... 200 mm), konektor M8

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
16 x 16 mm at 200 mm
Rozsah
30...200 mm
Presnosť opakovania
1 mm
Rozlíšenie
≤ 0.68 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BOD002W

Červené svetlo, dlhý dosah (30 ... 200 mm), 2 m PVC kábel

Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
16 x 16 mm at 200 mm
Rozsah
30...200 mm
Presnosť opakovania
1 mm
Rozlíšenie
≤ 0.68 mm
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Viac informácií o produkte
BOD002Y

Laser, krátky dosah (20 ... 100 mm), konektor M8

Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Analog, voltage: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
1.5 x 1.5 mm at 80 mm
Rozsah
20...100 mm
Presnosť opakovania
0.25 mm
Rozlíšenie
≤ 0.12 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Príslušenstvo

BAM0305

Montážny držiak, držiak s ochranným krytom

BAM0304

Montážna konzola, multifunkčný držiak

BAM00UH

Montážna konzola, nastaviteľná v dvoch osiach

BAM0305

Montážny držiak, držiak s ochranným krytom

Verzia
Holder
Použite
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Die-cast zinc
Stainless steel (1.4301)
Rozmer
Ø 32 x 16 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Viac informácií o produkte
BAM0304

Montážna konzola, multifunkčný držiak

Verzia
Holder
Použite
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Die-cast zinc
Rozmer
Ø 32 x 16 mm
Montážna časť
Screws, clamps
Viac informácií o produkte
BAM00UH

Montážna konzola, nastaviteľná v dvoch osiach

Verzia
2 adjustable axes
Použite
for photoelectric sensors BOS 6K
Materiál
Steel Zinc plated
Rozmer
14 x 30 x 20 mm
Montážna časť
Screw M3
Viac informácií o produkte
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať