Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

09.06.2022

BAE - nová generácia zosilňovačov

Optoelektronické snímače BOH s podporou IO-Link

Nová generácia zosilňovačov BAE

Nový rad zosilňovačov BAE od spoločnosti Balluff umožňuje IO-Link komunikáciu celej rodine optoelektronických snímačov BOH. Presné miniatúrne snímače a univerzálne laserové svetelné závory BLA možno využiť aj v centralizovanej štruktúre lean manufacturing. IO-Link umožní monitorovanie dôležitých systémových parametrov a procesných údajov, ako sú prevádzkové hodiny, teplota, napäťové špičky a sila signálu, veľký krok smerom k prediktívnej údržbe.

Intuitívne a spoľahlivé

Displej OLED a jasne viditeľné LED diódy na zosilňovačoch uľahčujú uvedenie snímača do prevádzky a poskytujú spätnú väzbu. Počas používania LED diódy spoľahlivo signalizujú stav spínania, prevádzku a preťaženie a včas upozornia na nestabilný stav, ak je objekt snímania mimo rozsah snímača. Všetky zabudované možnosti, ako je citlivosť, režim svetla a tmy alebo princíp merania, sú v závislosti od modelu ľahko nastaviteľné pomocou tlačidiel na zariadení a/alebo prostredníctvom komunikácie IO-Link.

Štyri varianty pre maximálny užívateľský komfort

Na efektívne využitie možností optických senzorov BOH si môžete podľa svojich požiadaviek vybrať zo štyroch verzií zosilňovačov BAE SA-OH.

  • Zosilňovače s integrovaným displejom umožňujú vykonávať nastavenia na samotnom zariadení ako zvyčajne alebo ich konfigurovať prostredníctvom IO-Link. Tieto zosilňovače ponúkajú aj mimoriadne širokú škálu dodatočných funkcií a možností - napríklad spínaciu frekvenciu až do 4 kHz na rýchle počítanie objektov. Je možné aj predĺžiť čas impulzu na detekciu objektu, napríklad ak cieľ nie je v dosahu detekcie dostatočne dlho.

  • V ponuke máme aj mimoriadne malé a tenké zosilňovače bez displeja, ktoré umožnia nastavovať a parametrizovať snímače BOH výlučne prostredníctvom IO-Link komunikácie

  • Zosilňovače s analógovým výstupom a spínacou frekvenciou 8 kHz sú vhodné na monitorovanie kontinuálnych procesov. Umožnia využiť celý rozsah snímania.

  • Pre bežné aplikácie ponúkame aj zosilňovače so zabudovanými potenciometrami na priame a intuitívne nastavenie citlivosti - alebo s automatickými tlačidlami na učenie.


Všestranné použitie vďaka rôznym režimom

Nový rad zosilňovačov BAE možno flexibilne prispôsobiť špecifickým požiadavkám. Stabilné prostredie, náročné podmienky, vysokorýchlostné zadania, viacero snímačov vedľa seba a mnoho ďalších funkcií: zosilňovače BAE sú skutočné multitalenty.

  • Jednobodový a dvojbodový režim: detekcia hrany v stabilnom prostredí

  • Režim okna: detekcia prítomnosti objektu v náročnom prostredí

  • Dynamický režim: krátke impulzy pre dynamické procesy, ako je počítanie alebo kontrola vyhadzovania výrobkov

  • Prahový režim: potlačenie vplyvov prostredia; eliminácia účinkov prachu, nesprávneho nastavenia, teplotného driftu

  • Voľba rýchlostného režimu aj pre dynamické aplikácie s frekvenciou do 8 kHz

  • Režim synchronizácie až pre osem susediacich snímačov

  • viacero režimov napájania


Špeciálne funkcie

  • kompatibilný so všetkými snímačmi BOH a laserovými svetelnými závorami BLA
  • prediktívna údržba prostredníctvom komunikácie IO-Link
  • montáž na DIN lištu alebo s využitím montážnych otvorov
  • rýchle a efektívne nastavenie, intuitívne ovládanie, jednoduché nastavenie počas prevádzky
  • rôzne prevádzkové a rýchlostné režimy pre každú aplikáciu
  • Synchronizácia až ôsmich snímačov bez vzájomného rušenia

Zosilňovač BAE

BAE0119

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

BAE011F

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

BAE011C

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

BAE0119

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
12 x 40.1 x 80.5 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Output 1 active - LED yellow
Output 2 active - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Synchronization on/off
Sensitivity (switch point)
Read direction of the OLED display
Gain
Hysteresis
Ďalšie funkcie
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Nastavovač
Configuration via IO-Link
button
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Viac informácií o produkte
BAE011F

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
15 x 40.1 x 77.3 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
OLED Display
supply voltage - LED green
Output 1 active - LED yellow
Output 2 active - LED yellow
Alarm function - LED red
Sync - LED orange
Nastavenie
Auto-Synch
Contrast of the OLED display
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Synchronization on/off
Sensitivity (switch point)
Read direction of the OLED display
Gain
Hysteresis
Ďalšie funkcie
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Nastavovač
Configuration via IO-Link
button
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Materiál puzdra
PC
PA 12
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Viac informácií o produkte
BAE011C

Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy

Séria
SA-OH
Rozmer
10 x 32.5 x 77.3 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: NO/NC
Zobrazenie
Communication - Green LED, flashing
Output 1 active - LED yellow
Nastavenie
Counter mode
Delay time
Dynamic function
External teach function
Factory setting (Reset)
IO-Link
Light-on/dark-on
On-/off delay
SIO mode/IO-Link mode
Window function/standard switching function
Teach stat./dyn./man.
Teach 1-Point/2-Point/dyn.
Sensitivity (switch point)
Gain
Hysteresis
Ďalšie funkcie
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode
Nastavovač
Configuration via IO-Link
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA
PA 6
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Viac informácií o produkte

Snímače BOH

BOH000A

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH0027

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH00FK

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH001U

Micromote - optické senzorové hlavy

BOH000A

Micromote - optické senzorové hlavy

Séria
G02
Rozmer
Ø 2 x 8.6 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 35 mm
Rozsah
0...300 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
Diameter 2.0 mm
Najmenšia časť typ.
0.2 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOH0027

Micromote - optické senzorové hlavy

Séria
R018
Rozmer
13 x 3 x 13.5 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
divergent, max. 3.5°
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 50 mm
Rozsah
3.5...60 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminum, anodized, natural
Snímací povrch materiálu
Glass
Montážna časť
Screw M3
Najmenšia časť typ.
0.2 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BOH00FK

Micromote - optické senzorové hlavy

Rozmer
22 x 14 x 220 mm
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Typ svetla
LED Infrared
Aktívna dĺžka AL 1
200 mm
Rozsah
10...500 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 2 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminum, anodized, black
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M4 (2x)
Najmenšia časť typ.
3.0 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BOH001U

Micromote - optické senzorové hlavy

Séria
T32
Rozmer
34 x 10 x 10 mm
Aplikácia
Tube sensor
Water detection
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Fork sensor
Špeciálna optická funkcia
Light absorption with water
Typ svetla
LED Near-infrared for water detection
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
Screw M3
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte

Downloads

  • The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať