Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizovaná preprava obrobkov a sledovateľnosť v procese obrábania a montáže

Vysledovateľnosť výroby a montážnych dielov

V procese obrábania a montáže obrobkov je potrebná úplná sledovateľnosť, aby bolo možné vyrábať spoľahlivo a kvalitne. Obrobky by sa zároveň mali automaticky prepravovať na miesto určenia podľa ďalších výrobných krokov.

Pomocou RFID sa automatické podávanie obrobkov dosahuje umiestnením nosičov údajov na samotný obrobok. Okrem automatizovanej prepravy spočívajú výhody najmä v bezproblémovej dokumentácii. Každý krok procesu obrábania alebo montáže je uložený na dátovom nosiči. Dokonca aj pracovné kroky, ktoré bezprostredne predchádzajú alebo bezprostredne nasledujú po výrobnom procese, sa tak dajú presne zaznamenať a použiť na optimalizáciu riadenia zdrojov.

Na tento účel sa ideálne hodí systém RFID BIS M. Priemyselné čítacie/zapisovacie hlavy sú zárukou spoľahlivého čítacieho výkonu a dôsledného predchádzania chybám, a to aj na kovoch. Sú výkonné a ľahko spracúvajú veľké množstvo údajov. Dokonca aj na veľké vzdialenosti.

Nosiče údajov sú k dispozícii v rôznych verziách - napríklad vo forme dátovej skrutky. Vďaka svojej robustnosti sa dátové skrutky používajú vo výrobných procesoch, kde mazivá alebo triesky sťažujú spracovanie. Môžu sa používať aj v umývacích systémoch a vákuových sušičkách.

  • Spoľahlivá identifikácia v kovových prostrediach
  • Nosiče údajov v špeciálnom vyhotovení, ako sú skrutky na optimálne upevnenie k obrobku
  • Decentralizované ukladanie údajov priamo na obrobku
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať