Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

V každom prostredí – aj na kov

Výkonné aj na kove

V každom prostredí – aj na kov

Hlava na zapisovanie/čítanie BIS M vhodná pre priemysel od spol. Balluff je zárukou 100 % kvality a dôsledného eliminovania chýb aj na kove. Je dôsledne výkonná, v každom prostredí a bez ohľadu na nosný materiál. Malá konštrukcia si hravo poradí s veľkými objemami dát. A to s veľkým dosahom.

  • Kvalita a dôsledné eliminovanie chýb aj na kove
  • Výkonnosť a spoľahlivosť v každom prostredí bez ohľadu na nosný materiál
  • Malý konštrukčný tvar
  • Veľký dosah
  • Neobmedzená, rýchla komunikácia vďaka neobmedzenému počtu čítacích/zapisovacích cyklov
  • Optimálna spoľahlivosť výroby
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať