Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inteligentné, komunikatívne, bezdrôtové

BNI IO-Link Wireless

S bezdrôtovým rozhraním IO-Link BNI

Náš bezdrôtový systém sa skladá z hlavného zariadenia - mastra, rozbočovača - Hub a mosta - Bridge. Bezdrôtový master prijíma údaje zo snímačov bezdrôtovo prostredníctvom mosta alebo rozbočovača. V porovnaní s káblovým systémom rozhodujúce výhody sú jednoduchšie plánovanie a inštalácia, väčšia flexibilita pri návrhu, mobilita a eliminácia opotrebovania zástrčiek alebo káblov. Uľahčená je aj prestavbu existujúcich systémov.

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá konfigurácia prostredníctvom integrovaného webservera
  • Frekvenčný rozsah 2,4...2,483 GHz, zariadneie možno používať bez licencie
  • Rýchlosť a spoľahlivosť (oneskorenie 5 ms, chybovosť 10 na mínus deviatu)
  • Možnosť rozšírenia integráciou ďalších zariadení (až 40 zariadení)
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať