Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie plnenia formy pri metóde RTM

Meranie plnenia formy pri metóde RTM (Resin Transfer Molding)

Naše kapacitné snímače, ktoré sú odolné voči vysokému tlaku a teplote, spoľahlivo kontrolujú, či je dutina vyplnená úplne a či je proces odlievania živice do priebežnej formy (RTM) ukončený. Poskytujú vysokú mechanickú stabilitu, napríklad ľahkých konštrukcií, a možno ich integrovať priamo do nástroja. Špeciálne leštený povrch snímačov zabraňuje priľnutiu plastov, ako sú napríklad kompozity.

Špeciálne vlastnosti

  • odolnosť voči vysokému tlaku do 150 bar
  • odolnosť voči teplotám do 180 °C
  • možnosť lícovanej montáže

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať