Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice
Kapacitné snímače
K dispozícii v:
6 Verzie
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zosilňovače Balluff umožňujú jednoduché nastavenie a vyhodnotenie našich kapacitných snímacích hlavíc. K dispozícii máte nielen kompaktné vyhodnocovacie jednotky so spínacími signálmi a analógovými hodnotami, ale aj s funkciou IO-Link na montáž na montážnu lištu.
S možnosťou nastavenia mimo kritických prostredí poskytujú rôzne nastavovacie možnosti rozšírený balík funkcií pre takmer všetky kapacitné snímacie hlavice Balluff.
Špeciálne funkcie
- Na jednoduché nastavenie a vyhodnocovanie takmer všetkých kapacitných snímacích hlavíc Balluff
- S komfortnou vyhodnocovacou jednotkou alebo vyhodnocovacou jednotkou IO-Link na montáž na montážnu lištu
- Možnosť nastavenia mimo kritických prostredí
- Kompaktné konštrukcie a najrôznejšie funkčné režimy
Dostupnosť
6 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Rozmer | Pripojenie | Rozhranie | Funkcia času | Stupeň krytia IP | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90.41 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable, 2.00 m, PUR | PNP/NPN NO/NC | IP40 | |||
|
124.59 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN: NO/NC |
On/off delay time programmable | IP40 | ||
|
108.48 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable with connector, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP normally open (NO) | IP40 | |||
|
118 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable, 2.00 m, PUR |
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN NO/NC |
On/off delay time programmable | IP40 | ||
|
98.2 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable with connector, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN NO/NC | IP40 | |||
|
124.59 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
10.5 x 45 x 75.5 mm | Cable with connector, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA PNP/NPN NO/NC |
On/off delay time programmable | IP40 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.