Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie teploty a tlaku v potrubných systémoch

Snímače tlaku BSP a snímače teploty BFT

Pri kontinuálnej výrobe elektródových suspenzií na výrobu lítium-iónových batérií vo veľkom meradle sa suspenzia prečerpáva do nádrží a pripravuje sa na nanášanie. Na udržanie správnej teploty a tlaku v potrubných systémoch a nádržiach je potrebné nepretržité monitorovanie. Naše snímače tlaku s displejom alebo bez neho a naše snímače teploty v zmáčanom prostredí sa osvedčili ako spoľahlivé riešenia práve na tento účel.

Špeciálne vlastnosti

  • K dispozícii je verzia s otočným, ľahko čitateľným displejom
  • Verzie bez displeja: kompaktné rozmery a vysoká odolnosť voči vibráciám
  • Rozhrania: IO-Link, analógové signály a spínacie body
  • Robustný konektor M12 na jednoduchú integráciu
  • Schválenie UL a CE

Odporúčané produkty na monitorovanie tlaku a teploty v potrubných systémoch a nádržiach

BSP00YC

Snímače tlaku s displejom

BFT0005

Kontaktný snímač teploty

BSP00ZW

Snímače tlaku s displejom na zapustenie pre aplikácie v oblasti hygieny

BFT0012

Kontaktný snímač teploty s otočným displejom na flexibilnú inštaláciu a jednoduché používanie

BSP00YC

Snímače tlaku s displejom

Rozsah merania
0...250 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
400 bar
Tlak pri roztrhnutí
750 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Spínací výstup
2x PNP/NPN NO/NC switchable
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesného pripojenia
1.4301 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
PE, High-density polyethylene
Teplota médií
-40...125 °C
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BFT0005

Kontaktný snímač teploty

Rozsah merania
-30...150 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
25 mm
Pripojenie procesu
G 1/4" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Hodnota tlaku max.
270 bar
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, IP69, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BSP00ZW

Snímače tlaku s displejom na zapustenie pre aplikácie v oblasti hygieny

Special characteristics
Washdown
Rozsah merania
0...5 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
40 bar
Tlak pri roztrhnutí
50 bar
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Spínací výstup
2x PNP/NPN NO/NC switchable
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
G 1/2" (DIN 3852) front-flush
Materiál procesného pripojenia
1.4404 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
PE, High-density polyethylene
Teplota médií
-40...125 °C
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K, when threaded in
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Viac informácií o produkte
BFT0012

Kontaktný snímač teploty s otočným displejom na flexibilnú inštaláciu a jednoduché používanie

Rozsah merania
-20...80 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Spínací výstup
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
25 mm
Pripojenie procesu
G 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Tesnenie, materiál
FKM
Materiál puzdra
PC/ABS
TPE-E, PC, 1.4301 stainless steel
Hodnota tlaku max.
150 bar
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP65, IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti miešania kalov

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať