Sledovanie stavu mixéra
Senzory monitorovania stavu BCM
Senzory na monitorovanie stavu od spoločnosti Balluff vám poskytujú údaje o stave miešačky alebo akéhokoľvek iného systému na výrobu batérií, aby ste boli včas informovaní o potenciálnych problémoch. Fyzikálne veličiny, ako sú vibrácie alebo teplota, sa zaznamenávajú priamo na motore a posielajú sa do systému vyššej úrovne prostredníctvom IO-Link. Ak sa dosiahnu individuálne definované limitné hodnoty, spustí sa alarm. Senzory tiež monitorujú svoj vlastný stav. To všetko vám pomáha vyhnúť sa neplánovaným, nákladným odstávkam a manuálnym kontrolám.
Špeciálne funkcie
- Vhodné do stiesnených priestorov vďaka kompaktnému dizajnu
- Pohodlná parametrizácia prostredníctvom IO-Link
- Viacero meraných veličín v jednom zariadení: vibrácie, teplota, vlhkosť, okolitý tlak
- Integrovaná vyhodnocovacia elektronika s konfigurovateľným predbežným spracovaním údajov
- Flexibilný návrh procesných údajov
Odporúčané produkty na inteligentné monitorovanie stavu miešačiek a výrobných systémov batérií
Analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -40…+80 °C
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.3
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
- Internal temperature monitoring
Analýza vibrácií, monitorovanie kontaktnej teploty
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -25…+70 °C
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
Monitorovanie relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku
- Funkcia
-
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure - Vibrácie, frekvenčný rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrácie, počet meracích osí
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktná teplota, rozsah merania
- -25…+70 °C
- Relatívna vlhkosť, rozsah merania
- 5...95 %RH
- Okolitý tlak, rozsah merania
- 300…1100 hPa
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
Senzory a softvér na monitorovanie stavu strojov a systémov
- Ukladanie údajov
- 8 GB EMMC
- Procesor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Pripojovacie sloty
-
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Rozmer
- 101 x 126 x 50 mm
Ďalšie príklady použitia v oblasti miešania kalov
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry