Spoľahlivé zisťovanie úrovne naplnenia pri výrobe batérií
Kapacitné snímače BCS
Na zabezpečenie toho, aby boli skladovacie nádrže a zásobníky surovín a elektrolytov naplnené požadovaným množstvom, ponúka spoločnosť Balluff široký sortiment snímačov na detekciu telesnej hladiny. Kapacitné snímače BCS spoľahlivo detekujú hladinu cez nekovové nádoby a nevyžadujú nastavenie pre vodivé médiá a hrúbky stien nádob do 10 mm. Rozhranie IO-Link ponúka rozšírené možnosti použitia a nastavenia. Snímač sa ľahko inštaluje pomocou štandardného 3-vodičového kábla. Monitorovanie procesov, konfigurácia a analýza chýb snímačov IO-Link sa uskutočňuje v riadiacom systéme. Tým sa časovo optimalizujú procesy stroja a výrazne sa zefektívňuje prevádzka.
Špeciálne funkcie
- Detekcia úrovne naplnenia cez steny nekovových kontajnerov do 10 mm.
- Pre vysoko vodivé médiá, ako sú kyseliny a zásady
- Kompenzačná peny a zvyškov vďaka technológii Smart Level
- Prevádzkové režimy: štandardný režim I/O (SIO), režim IO-Link
Odporúčané produkty na detekciu hladiny v skladovacích nádržiach a kontajneroch na suroviny a elektrolyty
Kapacitné bezkontaktné spínače na detekciu objektov z plastu
- Rozmer
- 40 x 40 x 10 mm
- Séria
- Q40
- Inštalácia
- for flush mounting
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Rozsah
- 1...20 mm
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Okolitá teplota
- -5...85 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
Kubická kapacita. Bezkontaktný spínač na detekciu objektov s učenou spínacou vzdialenosťou
- Rozmer
- 34 x 16 x 8 mm
- Séria
- R08
- Inštalácia
- for flush mounting
- Pripojenie
- Cable with connector, 4-pin, 0.30 m, PUR
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 50 Hz
- Rozsah
- 1...8 mm
- Citlivosť
- Switching distance teachable
- Materiál puzdra
- PP
- Snímací povrch materiálu
- PP
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 12...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP67
Kapacitné snímače hladiny vo valcovom kompaktnom vyhotovení
- Rozmer
- Ø 8 x 54 mm
- Séria
- M08
- Inštalácia
- non-flush
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 3-pin
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Citlivosť
- Switching distance adjustable
- Materiál puzdra
- 1.4301 stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- PTFE
- Okolitá teplota
- -10...70 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 11...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stupeň krytia IP
- IP65
Ďalšie príklady použitia v oblasti miešania kalov
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry