Optimalizácia procesov miešania kalov
IO-Link BNI
Úpravou technológie miešania môžete znížiť náklady pri zachovaní rovnakej kvality, ušetriť energiu a zvýšiť priepustnosť. Účinnosť elektród do veľkej miery závisí aj od podmienok miešania a prevádzky. Monitorovanie a nastavovanie teploty a tlaku vo výrobnom okruhu na základe architektúry IO-Link zaručuje správnu viskozitu suspenzie, a tým aj najlepší výkon vašich systémov na výrobu článkov. IO-Link podporuje jednoduchú a nákladovo efektívnu konverziu analógových signálov na digitálne s cieľom zlepšiť účinnosť systému.
Špeciálne funkcie
- IO-Link pre analógové signály, vizualizáciu procesu, snímače tlaku a teploty
- Analógový rozbočovač na nákladovo efektívnu konverziu signálov
- SmartLight vizualizácia cieľových a aktuálnych hodnôt procesu
- Monitorovanie úrovne naplnenia
Odporúčané produkty IO-Link na optimalizáciu výroby elektród pri výrobe batérií
Rozbočovače senzorov/aktuátorov IO-Link s puzdrom PA
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- PA, Transparent
- Rozmer
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- Profinet
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Sieťové moduly pre Profinet
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.3
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Sieťové moduly pre EtherCAT
- Rozhranie
- EtherCAT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
Ďalšie príklady použitia v oblasti miešania kalov
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry