Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie vibrácií v lisoch a raziacoch strojoch

So snímačmi BCM na monitorovanie stavu (Condition Monitoring)

Monitorovanie vibrácií v lisoch a dierovacích strojoch

Počas razenia a formovania na obrobok často pôsobia veľké sily, aby sa dosiahla požadovaná geometria. Stroje a nástroje používané na tento účel sú optimalizované tak, aby výrobné procesy boli čo najmenej rázové a nízkovibračné (napr. aj na lineárnych vedeniach a hydraulických jednotkách) meraním a nepretržitým monitorovaním vibrácií a teploty na mieste pôsobenia a hlásením odchýlok prostredníctvom používateľom definovaných alarmov.

Špeciálne funkcie

  • Analýza vibrácií do 6 000 Hz (prahová frekvencia +/- 3 dB)
  • Rozsah merania +/-16 g
  • Rozhranie IO-Link
  • Monitorovanie kontaktnej teploty
  • Voliteľné doplnkové funkcie: Počítadlo prevádzkových hodín, počítadlo spínania, frekvenčná analýza, záznam frekvencie a surové dáta
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať