Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Prenos údajov

Prenos dát v obalovom priemysle

BALENIE NA KONCI VÝROBNEJ LINKY

V baliacich systémoch na konci výrobnej linky, ako sú napríklad dopravníkové, paletizačné a strečové baliace systémy, je rozhodujúca pre stabilnú prevádzku, flexibilitu a vysokú dostupnosť topológia. Tieto systémy integrujú množstvo decentralizovaných senzorov a akčných členov a musia spoľahlivo fungovať aj pri nepretržitom zaťažení.

Topológia založená na protokole IO-Link ponúka štandardizované digitálne rozhranie pre celý systém. Zjednodušené zapojenie, centralizovaná správa parametrov a nepretržitá diagnostika umožňujú modulárnu konštrukciu strojov a spoľahlivý výkon. Podporuje flexibilnú integráciu, znižuje prestoje a zvyšuje dostupnosť strojov.

Dôležité aspekty

  • Zjednodušená inštalácia aj na veľké vzdialenosti
    IO-Link znižuje zložitosť zapojenia point to point vďaka štandardizovanému zapojeniu a decentralizovaným IO-Link hubom, čím výrazne uľahčuje plánovanie a inštaláciu rozsiahlych systémov na konci výrobnej linky.

  • Rýchle uvedenie do prevádzky a výmena zariadení
    Senzory a akčné členy je možné centrálne parametrizovať a vymeniť bez manuálneho nastavenia, čím sa prestoje pri údržbe alebo zmenách systému zredukujú na minimum.

  • Flexibilná topológia podporuje rozširovanie zariadení
    IO-Link umožňuje modulárne rozširovanie dopravníkových systémov, paletizérov a ďalších staníc bez nutnosti prepracovať koncepciu riadenia alebo zvýšiť zložitosť systému.

  • Vylepšená diagnostika a transparentnosť
    Neustály prístup k údajom o stave zariadenia a diagnostickým údajom umožňuje včasnú detekciu chýb, rýchlejšie odstraňovanie chýb a proaktívne stratégie údržby.

  • Vyššia dostupnosť a OEE na konci výrobnej linky
    Menej chýb v zapojení, rýchlejšie časy obnovy a prevádzka založená na údajoch priamo zlepšujú dostupnosť zariadení, priepustnosť a dlhodobú spoľahlivosť systému.

BNI00KH

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

BNI00L3

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

BIC0086

Indukčné spojky

BIC0087

Indukčné spojky

BNI00L1

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

BNI00KH

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 226.2 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Verzia IO-Link
1.1.4
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Viac informácií o produkte
BNI00L3

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 226.2 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Verzia IO-Link
1.1.4
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Viac informácií o produkte
BIC0086

Indukčné spojky

Funkcia
IO-Link
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Base
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Menovité prevádzkové napätie Ue
24 VDC
Materiál puzdra
Stainless steel, -
Rozmer
Ø 30 x 85 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Čas aditívneho cyklu
0 ms
Spracovanie údajov IN
0…32 bytes
Diagnostic channel: 2 bytes
Spracovanie údajov OUT
0…32 bytes
Diagnostic channel: 1 byte
Režim SIO
no
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Viac informácií o produkte
BIC0087

Indukčné spojky

Funkcia
IO-Link
Typ signálu
bi-directional
Prenosová vzdialenosť
0...5 mm
Komponent
Remote
Pripojenie
Connector, M12x1-Female, 5-pin
Výstupné napätie
24 VDC
Menovitý výstupný prúd
1.5 A
Výstupný prúd max.
2.2 A
Materiál puzdra
Stainless steel, -
Rozmer
Ø 30 x 85 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Čas aditívneho cyklu
0 ms
Spracovanie údajov IN
0…32 bytes
Spracovanie údajov OUT
0…32 bytes
Režim SIO
no
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Viac informácií o produkte
BNI00L1

Moduly priemyselnej komunikácie s podporou viacerých protokolov

Rozhranie
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
0.25 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
Plastic
Stainless steel, Inserts
Rozmer
68 x 38.3 x 226.2 mm
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
IP69K
Verzia IO-Link
1.1.4
Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
Label plates
Port cover
Rozsah dodávky
Grounding strap
M4x6 screw
Viac informácií o produkte

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať