Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Presné umiestnenie zváracích nástrojov počas montáže bunky

Spoľahlivé riadenie procesov a vysoká účinnosť so systémom merania polohy magnetického poľa BMP

Náš systém merania polohy magnetického poľa BMP vám pomôže pri presnom polohovaní zváracích nástrojov, napríklad pri ultrazvukovom zváraní elektród. Systém zabezpečuje spoľahlivú kvalitu procesu a zaručuje efektívne a simultánne spracovanie obrobkov. Vďaka nepretržitému monitorovaniu procesu môžete kontrolovať svoje procesy bez opotrebovania a zvýšiť energetickú účinnosť. Systém BMP ponúka linearitu a presnosť opakovania, vďaka čomu je ideálny pre náročné aplikácie v Priemysle 4.0.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivé výsledky s vysokou linearitou a opakovanou presnosťou na presné polohovanie
  • Modulárna koncepcia ponúka flexibilitu pri aplikácii a prispôsobenie špecifickým požiadavkám
  • Rozsah merania až do 256 mm pre všestranné aplikácie
  • Nepretržité monitorovanie polohy piestu aj v stiesnených priestoroch vďaka analógovému napäťovému a prúdovému výstupu a rozhraniu IO-Link
  • Vysoká procesná spoľahlivosť vďaka nízkemu teplotnému driftu a vysokej elektromagnetickej kompatibilite
  • Ideálny pre priemysel 4.0, podporuje zmeny formátu, monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu

Odporúčané produkty pre polohovanie na báze magnetického poľa

BMP000M

Systémy na meranie polohy magnetického poľa s pripojením PUR

BMP000L

Systémy na meranie polohy pomocou magnetického poľa s analógovým výstupom

BMP000M

Systémy na meranie polohy magnetického poľa s pripojením PUR

Rozsah merania
64 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 74 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
Presnosť opakovania
100 µm
Nelinearita typ.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR
Materiál puzdra
PA 12
Aluminum
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BMP000L

Systémy na meranie polohy pomocou magnetického poľa s analógovým výstupom

Rozsah merania
32 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 42 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
Presnosť opakovania
100 µm
Nelinearita typ.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR
Materiál puzdra
PA 12
Aluminum
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia pri montáži

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať