Presné polohovanie v procese stohovania počas montáže článkov batérie
Optické snímače BOS umožňujú priestorovo úsporné a vysoko presné polohovanie
Presné zarovnanie komponentov, ako sú elektródové dosky, v procese stohovania počas montáže buniek je rozhodujúce pre efektívny a bezchybný výrobný proces. Naše optoelektronické senzory BOS ponúkajú optimálne riešenie. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a vysokej presnosti sú ideálne na priestorovo úsporné a spoľahlivé úlohy polohovania. Dajú sa flexibilne integrovať do existujúcich systémov a umožňujú spoľahlivú detekciu dielov aj pri vysokých rýchlostiach.
Špeciálne vlastnosti
- Priestorovo úsporný dizajn na jednoduchú integráciu aj v stiesnených priestoroch
- Vysoká presnosť opakovania na presné a spoľahlivé polohovanie
- Rýchly čas odozvy umožňuje použitie v dynamických procesoch
- Robustná konštrukcia zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku
- Všestranné možnosti montáže umožňujú jednoduché prispôsobenie rôznym aplikáciám
Odporúčané produkty BOS na montáž buniek
Lacná a malá základná verzia našich kubických difúznych snímačov
- Séria
- 5K
- Rozmer
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP: NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Focus, typical at 260 mm
- Veľkosť svetelného bodu
- 0.2 x 0.3 mm at focal point
- Typ svetla
- Laser Red light
- Rozsah
- 20...300 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Vertikálne snímače s priepustným lúčom s rôznymi typmi svetla
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP: NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0...20 m
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Kubické priechodné fotoelektrické snímače s rôznymi typmi svetla
- Special characteristics
- Washdown
- Séria
- 21M
- Rozmer
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Rozhranie
-
IO-Link: 1.1
normally open (NO)
normally closed (NC) - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor (Receiver)
- Typ svetla
- Red light
- Rozsah
- 0...20 m
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
Zinc, Die casting, Powder coated
Die-cast zinc - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Ďalšie príklady použitia pri montáži buniek
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry