Zabezpečenie kvality pri montáži prostredníctvom rozpoznávania kódu
BVS IdentSensors na komplexné zabezpečenie kvality a optimalizované monitorovanie procesov
Pri montáži zohráva bezproblémová identifikácia a overovanie komponentov ústrednú úlohu pri zabezpečovaní kvality. Balluff IdentSensor BVS podporuje tento proces spoľahlivým rozpoznávaním puzdier s čiarovými kódmi, matricovými kódmi alebo 2D kódmi. To pomáha minimalizovať chyby a zvyšovať spoľahlivosť procesu.
Snímač možno bez problémov integrovať do existujúcich systémov prostredníctvom IO-Link ako procesné a dátové rozhranie. V závislosti od požiadaviek možno použiť aj spojenia TCP alebo UDP. Ako súčasť inteligentného systému automatizácie a monitorovania Balluff (SAMS) BVS umožňuje inteligentné monitorovanie procesov.
K dispozícii sú moderné dátové rozhrania IIoT, ako napríklad MQTT a REST API, ktoré umožňujú flexibilný a moderný prenos údajov do systémov vyššej úrovne na monitoring a analýzu parametrov a stavových údajov snímačov v reálnom čase, čo pomáha optimalizovať prevádzkové procesy.
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivá detekcia čiarových kódov, matricových kódov a 2D kódov
- IO-Link ako procesné a dátové rozhranie, alternatívne použitie TCP alebo UDP na prenos dát
- Integrácia do koncepcie Balluff SAMS na inteligentné monitorovanie procesov
- Podpora dátových rozhraní IIoT, ako sú MQTT a REST API na flexibilný prenos a vyhodnocovanie údajov
Odporúčané produkty na spoľahlivú detekciu kódu
Stacionárne senzory Ident s rozhraním IO-Link
- Aplikácia
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Čiarové kódy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódy
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR code - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Ohnisková vzdialenosť
- 9.6 mm
- Rozsah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
-
LED white
LED red - Rozhranie
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozmer
- 56 x 56 x 59 mm
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Kruhové osvetlenie
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
- Verzia
- Ring light
- Rozmer
- Ø 116 x 20.5 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Odber prúdu max.
- 830 mA, 1370 mA (Boost mode)
- Prevádzkový režim
-
Normal (nepretržitá prevádzka)
Boost (nepretržitá prevádzka s chladením) - Digitálne vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Aluminium anodized, black
Glass - Oblasť osvetlenia
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Vlnová dĺžka
- 617 nm
- Osvetlenie (0,1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode) - Uhol lúča
- 30 °
- Okolitá teplota
- -10...55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP54
Lineárne osvetlenie
- Pripojenie
- Connector, M5x0.5-Male, 4-pin, 0.3 m
- Verzia
- Strip light
- Rozmer
- 13 x 18 x 200 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Odber prúdu max.
- 290 mA, 710 mA (Boost mode)
- Prevádzkový režim
-
Normal (nepretržitá prevádzka)
Boost (nepretržitá prevádzka s chladením) - Digitálne vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Aluminium anodized, black
Glass - Oblasť osvetlenia
- 195 x 10 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Vlnová dĺžka
- 617 nm
- Osvetlenie (0,1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode) - Uhol lúča
- 115 ° x 35 °
- Okolitá teplota
- -10...55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP54
Stacionárne snímače Ident
- Aplikácia
- Code Identification
- Čiarové kódy
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kódy
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR code - Rozlíšenie obrazu
- 0.4 MP (752 x 480 Pixel)
- Čítať vzdialenosť
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Rozsah min.
- 50 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
- LED red
- Rozhranie
- USB
- Rozmer
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Osvetlenie pozadia
- Pripojenie
- Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m
- Verzia
- Background light
- Rozmer
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Odber prúdu max.
- 250 mA
- Prevádzkový režim
- Normal (nepretržitá prevádzka)
- Digitálne vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Aluminium anodized, black
Glass
PMMA - Oblasť osvetlenia
- 50 x 50 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Vlnová dĺžka
- 617 nm
- Osvetlenie (0,1 m)
- 1250 Lux
- Uhol lúča
- 42 ° x 42 °
- Okolitá teplota
- -10...55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP54
Ďalšie príklady použitia pri montáži
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry