Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spolupráca snímačov - inteligentné snímanie

Condition Monitoring snímače 2. generácie BCM

Inteligentný vstup rýchlosti

Oscilácie a vibrácie závislé od otáčok zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri monitorovaní stavu rotačných strojov. Medzi ne patria napríklad čerpadlá, ventilátory, vretená a elektromotory. Aby bolo možné včas a spoľahlivo rozpoznať kritické zmeny stavu, odporúča sa monitorovať vibrácie v ložiskách v závislosti od otáčok. Každá zmena otáčok môže viesť k zmene intenzity vibrácií.

Špeciálne funkcie

  • Rozhranie IO-Link
  • Frekvenčný rozsah do 6000 Hz
  • Ďalšie funkcie: funkcie počítania, monitorovanie vnútornej teploty
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať