Spoľahlivá identifikácia lisovacích nástrojov pri výrobe batérií
Systém UHF RFID BIS na automatickú validáciu nástrojov a spoľahlivosť procesov
Pre presný proces dierovania anódy a katódy je dôležité, aby boli použité nástroje pred použitím spoľahlivo identifikované. S naším systémom BIS V UHF RFID môžete zabezpečiť, aby sa pre príslušný variant výrobku používal vždy správny nástroj. Systém umožňuje automatickú validáciu a monitorovanie dierovacích nástrojov v rozsahu viac ako jeden meter. Vyhodnocovacia jednotka UHF podporuje aj pripojenia s podporou IO-Link, aby bolo možné integrovať periférne snímače a akčné členy a efektívne tak riadiť celý proces.
Špeciálne funkcie
- Vyhodnocovacie jednotky pracujú s bežnými sieťovými protokolmi, ktoré umožňujú jednoduchú integráciu do existujúcich systémov.
- Rozhranie IO-Link na pripojenie a monitorovanie periférnych zariadení na rozšírené riadenie procesov
- Rozsahy viac ako jeden meter umožňujú flexibilnú inštaláciu a spoľahlivú identifikáciu aj na veľké vzdialenosti.
Odporúčané produkty na spoľahlivú identifikáciu nástrojov
Multifrekvenčné vyhodnocovacie jednotky
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Rozhranie
- Profinet: I/O (IRT)
- Podporované technológie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 4
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Pripojenie
-
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
7/8"-Male, 5-pin
Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou procesorovou jednotkou (860...960 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 865…868 MHz
- Rozhlasová licencia
-
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA) - Rozmer
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Typ antény
- Patch
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
-
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting, (Connector) - Rozhranie
- RS485 (iba pri pripojení BIS V)
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- -20...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dátové nosiče UHF na identifikáciu nástrojov
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Rozhlasová licencia
-
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA) - Pracovná frekvencia
- 850…960 MHz
- Rozmer
- 23 x 1 x 100 mm
- Typ pamäte
- EEPROM
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 128 Bit
- Pamäť EPC, čítanie/zápis
- 496 Bit
- Pamäť TID, len na čítanie
- 96 Bit
- Typ antény
- Dipole
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Teplota skladovania
- -40...85 °C
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Materiál puzdra
- PET
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Analógové vstupy
- 8x Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 55 ms
- Spracovanie údajov IN
- 22 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 1 byte
Ďalšie príklady použitia v oblasti rezania a dierovania
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry