Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Priebežné meranie polohy dierovacieho nástroja v procese vrubovania

Magnetostrikčné snímače polohy BTL pre maximálnu presnosť a spoľahlivosť procesu

V procese vrubovania pri výrobe batérií, kde sa presne vybíjajú elektródy, je na zabezpečenie kvality výrobkov potrebné presné monitorovanie polohy formy. Magnetostrikčné snímače polohy BTL od spoločnosti Balluff ponúkajú na tento účel spoľahlivé riešenie. Umožňujú kontinuálne meranie polohy bez opotrebovania a sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach: ako tyčové a profilové. Táto flexibilita uľahčuje prispôsobenie sa príslušným priestorovým podmienkam a požiadavkám stroja a zabezpečuje rýchlu a nekomplikovanú inštaláciu.

Špeciálne vlastnosti

  • Kompaktná konštrukcia umožňuje jednoduchú integráciu do obmedzených priestorov
  • K dispozícii s analógovým rozhraním a rozhraním IO-Link na bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov
  • Rýchla parametrizácia a prispôsobenie rôznym procesným požiadavkám vďaka IO-Link
  • Nepretržité monitorovanie podmienok, ako je teplota a životnosť, na včasné odhalenie porúch
  • Súčasné meranie viacerých polôh a rýchlostí na komplexné monitorovanie formy
  • Robustné, hermeticky uzavreté hliníkové puzdro s krytím IP67 poskytuje ochranu v náročných podmienkach
  • Bezkontaktná prevádzka zabraňuje mechanickému opotrebovaniu, predlžuje životnosť a znižuje náklady na údržbu

Odporúčané produkty na presné polohovanie nástrojov

Ďalšie príklady použitia v oblasti rezania a dierovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať