Optimalizácia a monitorovanie procesov rezania
Nepretržité riadenie a monitorovanie procesov pomocou IO-Link master a senzorov
Pri výrobe batérií je rezanie dôležitým procesným krokom, pri ktorom sa presne odstraňuje prebytočný materiál, aby elektródy získali požadovaný tvar. Po rezaní sa uskutoční proces sušenia vo vákuu, aby sa z elektród odstránila zvyšková vlhkosť. Pomocou IO-Link a IO-Link Masters možno centrálne monitorovať a riadiť všetky relevantné parametre. IO-Link master umožňuje pripojenie mnohých snímačov a akčných členov, ktoré posielajú údaje do riadiacej jednotky stroja v reálnom čase. Tým sa zlepšuje monitorovanie opotrebovania nástrojov, teploty a tlaku počas rezania a sušenia, zabezpečuje sa kvalita výroby a znižujú sa neplánované prestoje.
- Centralizované riadenie a monitorovanie všetkých procesných parametrov prostredníctvom IO-Link master
- Flexibilné prispôsobenie a jednoduchá parametrizácia prostredníctvom IO-Link
- Diagnostika v reálnom čase na včasné zistenie odchýlok
- Znížená náročnosť na kabeláž vďaka štandardizovaným pripojeniam
Odporúčané produkty pre efektívne procesy rezania
Sieťové moduly pre Profinet s puzdrom PPS
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Plastic
- Rozmer
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.3
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link s puzdrom PA
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Spínací prúd
- 16x 350 mA
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- PA, Transparent
- Rozmer
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 3.5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 2 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Spínací prúd
- 16x 2 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 6.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 8 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Sieťové moduly pre Profinet
- Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Sieťové moduly pre EtherCAT
- Rozhranie
- EtherCAT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 5-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 5-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
Ďalšie príklady použitia v oblasti rezania a dierovania
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry