Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

spoľahlivo identifikovať nástroje a proaktívne ich udržiavať

Priemyselný systém RFID BIS U pre transparentnú dokumentáciu a efektívne procesy údržby

Pomocou nosičov údajov UHF nášho priemyselného systému RFID BIS U možno zaznamenávať a dokumentovať prevádzkové časy a používanie rezných nožov priamo na nástroji. To znamená, že požiadavky na údržbu, ako je čistenie, výmena alebo prepracovanie, sa dajú rozpoznať v počiatočnom štádiu a automaticky nahlásiť do riadiaceho systému stroja skôr, ako sa vyskytnú poruchy. Zároveň sa môžu bezproblémovo zaznamenávať pravidelné čistiace cykly. Na zber údajov možno použiť ručné čítačky RFID aj pevne nainštalované čítačky, ktoré ponúkajú maximálnu flexibilitu.

Špeciálne funkcie

  • Veľký rozsah čítania na spoľahlivé zaznamenávanie údajov o nástroji aj v náročných podmienkach
  • Bezproblémová dokumentácia používania nástrojov na podporu stratégií prediktívnej údržby
  • Úplná transparentnosť používania, údržby a prepracovania s cieľom maximalizovať efektívnosť a dostupnosť nástrojov

Odporúčané produkty na spoľahlivú identifikáciu nástrojov

BIS013U

Multifrekvenčné vyhodnocovacie jednotky

BIS015Z

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou procesorovou jednotkou (860...960 MHz)

BIS016H

Dátové nosiče UHF na identifikáciu nástrojov

BNI00AJ

Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

BIS013U

Multifrekvenčné vyhodnocovacie jednotky

Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Okolitá teplota
0...60 °C
Stupeň krytia IP
IP65, with connector
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Pripojenie
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
7/8"-Male, 5-pin
Viac informácií o produkte
BIS015Z

Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou procesorovou jednotkou (860...960 MHz)

Product group
UHF (860...930 MHz)
Pracovná frekvencia
865…868 MHz
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Rozmer
130 x 50.5 x 130 mm
Typ antény
Patch
Polarizácia
circular
Nastaviteľný výstupný výkon
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting, (Connector)
Rozhranie
RS485 (iba pri pripojení BIS V)
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Okolitá teplota
-20...55 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BIS016H

Dátové nosiče UHF na identifikáciu nástrojov

Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Pracovná frekvencia
850…960 MHz
Rozmer
23 x 1 x 100 mm
Typ pamäte
EEPROM
Údaje používateľa, čítanie/zápis
128 Bit
Pamäť EPC, čítanie/zápis
496 Bit
Pamäť TID, len na čítanie
96 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
metal-free (clear zone)
Teplota skladovania
-40...85 °C
Okolitá teplota
-25...70 °C
Materiál puzdra
PET
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Viac informácií o produkte
BNI00AJ

Rozbočovače senzorov/akčných členov IO-Link

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Analógové vstupy
8x Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 31.8 x 181.5 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
55 ms
Spracovanie údajov IN
22 bytes
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti rezania a dierovania

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať