Vysledovateľnosť pri montáži modulov, balení a systémov
Priemyselné systémy RFID BIS V
Sledovateľnosť je rozhodujúcim faktorom pre efektívne výrobné procesy pri montáži batériových modulov, balíkov a systémov a zabezpečuje najvyššiu kvalitu v každom výrobnom kroku. Bezkontaktná technológia RFID spoločnosti Balluff umožňuje bezproblémovú dokumentáciu každého výrobného kroku tým, že automaticky zaznamenáva všetky výrobné údaje vrátane času, miesta a podrobností o procese a sprístupňuje ich v reálnom čase. Táto transparentnosť je predpokladom pre samokontrolu procesov v továrňach, ktoré sú pripravené na budúcnosť.
Špeciálne funkcie
- Robustná procesorová jednotka BIS V na rýchly prenos údajov, krátke časy cyklu a zvýšenú bezpečnosť údajov
- Všestranné technológie RFID (LF, HF, UHF), ktoré možno využiť na jednej procesorovej jednotke
- Flexibilná konfigurácia s podporou až štyroch čítacích/zapisovacích hláv a snímačov s podporou IO-Link
- Široké frekvenčné spektrum a možnosti kombinácie pre rôzne systémy
- Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka 4-pólovému zapojeniu a komponentom IO-Link
Odporúčané produkty pre sledovateľnosť pri montáži modulov a balení
Dátové nosiče HF (13,56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- Ø 11.98 x 6 mm
- Typ antény
- round
- Sériové číslo UID, len na čítanie
- 8 Byte
- Podporované typy dátových nosičov
- DIN ISO 15693
- Typ pamäte
- FRAM
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 2000 Byte
- Teplota skladovania
- -25...85 °C
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Materiál puzdra
- Epoxy-resin/fiberglass, GF
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Čítacie/zapisovacie hlavy HF (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- PBT
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Multifrekvenčné vyhodnocovacie jednotky
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Rozhranie
- Profinet: I/O (IRT)
- Podporované technológie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 4
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Pripojenie
-
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded
7/8"-Male, 5-pin
Čítacie/zapisovacie hlavy a antény UHF (860...960 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 865…868 MHz
- Rozhlasová licencia
-
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA) - Rozmer
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Typ antény
- Patch
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
-
PC, coated
ABS, Zinc, Die casting, (Connector) - Rozhranie
- RS485 (iba pri pripojení BIS V)
- Prevádzkové napätie Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- -20...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Rozbočovače snímačov/akčných členov IO-Link
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Analógové vstupy
- 8x Analog, voltage/analog, current/analog, temperature (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple Type J/Thermocouple Type K)
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- no
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 4 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 55 ms
- Spracovanie údajov IN
- 22 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 1 byte
Ďalšie príklady použitia pri montáži modulov a balíkov
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry