Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivé monitorovanie motorov dopravníkových pásov

Senzory monitorovania stavu BCM

"Senzory na monitorovanie stavu od spoločnosti Balluff umožňujú nepretržité monitorovanie motorov vašich pásových dopravníkov, ktoré sa používajú pri montáži modulov a balíkov na prepravu batériových modulov. Snímače zaznamenávajú dôležité fyzikálne parametre, ako sú vibrácie a teplota, priamo na motoroch a odosielajú ich do systému vyššej úrovne prostredníctvom IO-Link.

Zaznamenávaním a analýzou týchto údajov možno včas odhaliť potenciálne problémy. Ak sa prekročia individuálne definované limitné hodnoty, automaticky sa spustí alarm, aby sa mohla včas začať údržba. Okrem toho snímače monitorujú svoj vlastný stav, aby sa zabezpečil ich stály výkon.

Toto preventívne monitorovanie zabraňuje neplánovaným odstávkam a znižuje potrebu manuálnych kontrol, čo znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje efektívnosť výrobných procesov."

Špeciálne funkcie

  • Detekcia a analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu
  • Integrovaný vstup rýchlosti na presné monitorovanie
  • Monitorovanie teploty kontaktov na zabránenie prehriatiu
  • K dispozícii vo verziách s krytím až IP69K na maximálnu ochranu proti vode a prachu
  • Rozsah pracovných teplôt od -40 do 80 stupňov Celzia pre všestranné aplikácie

Odporúčané produkty na inteligentné monitorovanie stavu v moduloch a baleniach

BCM0003

Analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

BCM0001

Analýza vibrácií a monitorovanie teploty kontaktov

BCM0002

Monitorovanie relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

BAV002N

Senzory a softvér na monitorovanie stavu

BCM0003

Analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1.3
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-40...80 °C
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Viac informácií o produkte
BCM0001

Analýza vibrácií a monitorovanie teploty kontaktov

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BCM0002

Monitorovanie relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Relatívna vlhkosť, rozsah merania
5...95 %RH
Okolitý tlak, rozsah merania
300…1100 hPa
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BAV002N

Senzory a softvér na monitorovanie stavu

Ukladanie údajov
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
2 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady aplikácií pri montáži modulov a balení

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať