Prenos energie a údajov bez opotrebovania v zostave modulu a obalu
Indukčné spojky BIC pre flexibilné a efektívne automatizačné riešenia
Pri montáži batériových modulov a balíkov, najmä v robotizovaných výrobných linkách, je spoľahlivý prenos energie a údajov medzi pohyblivými a stacionárnymi komponentmi rozhodujúci pre plynulú a efektívnu výrobu. Klzné krúžky tradične používané na túto úlohu podliehajú mechanickému opotrebovaniu, čo môže viesť k poruchám a zvýšeným nákladom na údržbu. Indukčné spojky BIC od spoločnosti Balluff ponúkajú riešenie bez opotrebovania, ktoré bezpečne a efektívne prenáša energiu a signály cez vzduchovú medzeru do 5 mm.
Špeciálne vlastnosti
- Bezúdržbovosť a bez opotrebovania vďaka bezkontaktnému prenosu, čo výrazne zvyšuje dostupnosť systému
- Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky vďaka technológii plug-and-play a pripojeniu pomocou konektora M12, čo minimalizuje prestoje
- Vysoký stupeň krytia (IP67) na bezpečnú prevádzku aj v náročných podmienkach prostredia
- Výkonný prenos energie až do 120 W s integrovanou ochranou proti prehriatiu
- Podpora jednosmerného a obojsmerného prenosu signálu, ideálna pre modulárne výrobné procesy
Odporúčané produkty pre bezkontaktné napájanie signálom a energiou
Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 1.5 A
- Výstupný prúd max.
- 2.2 A
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 0…32 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 0…32 bytes
- Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Indukčné spojky na prenos signálu
- Funkcia
- Signal transmission
- Typ signálu
- unidirectional
- Digitálne vstupy
- 8x PNP
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 12-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 0.5 A
- Materiál puzdra
- Nickel-plated brass, coated
- Rozmer
- Ø 30 x 106 mm
- Okolitá teplota
- 0...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
Indukčné spojky na prenos signálu IO-Link
- Funkcia
- Uni IO-Link
- Typ signálu
- unidirectional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Rozhranie
- IO-Link 1.0
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 0.5 A
- Materiál puzdra
- PBT
- Rozmer
- 40 x 40 x 63 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Spracovanie údajov OUT
- 0 bytes
- Režim SIO
- no
Indukčné spojky pre napájanie
- Funkcia
- Power only
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Base
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 24 VDC
- Materiál puzdra
- Nickel-plated brass, coated
- Rozmer
- Ø 30 x 100 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
Ďalšie príklady použitia pri montáži modulov a balíkov
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry