Spoľahlivé polohovanie paliet a adaptérových dosiek
Indukčné snímače BES
Pri montáži batériových modulov a balíkov je presné umiestnenie paliet a adaptérových dosiek rozhodujúce pre bezchybnú montáž. V závislosti od aplikácie sa používajú rôzne indukčné snímače. Náš rad indukčných snímačov s faktorom 1 vám ponúka spoľahlivé a ekonomické riešenie pre vaše aplikácie na detekciu kovov. Tieto snímače dokážu detekovať všetky kovy - vrátane ocele, hliníka alebo mosadze - s rovnakou spínacou vzdialenosťou a bez redukčného faktora.
Špeciálne vlastnosti
- Redukčný faktor 1, detekcia rôznych kovov bez zníženia spínacej vzdialenosti
- Necitlivosť na magnetické polia, spoľahlivá funkcia aj v prostredí so silnými magnetickými rušivými poľami
- Flexibilná inštalácia, otočný aktívny povrch umožňuje jednoduchú a flexibilnú montáž
- Jasne viditeľný prevádzkový a funkčný displej, uľahčuje uvedenie do prevádzky a obsluhu snímačov
Odporúčané produkty na spoľahlivú detekciu objektov
Indukčné bezkontaktné snímače vo valcovom vyhotovení
- Rozmer
- Ø 12 x 45 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 2500 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-free coated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Indukčné bezkontaktné spínače s PVC pripojením
- Rozmer
- Ø 12 x 48 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 8 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 1000 Hz
- Materiál puzdra
- Brass, Nickel-free coated
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Indukčné snímače s faktorom 1 v štvorcovom vyhotovení
- Rozmer
- 40 x 40 x 62 mm
- Štýl
- 40x40
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 20 mm
- Spínací výstup
- PNP NO/NC
- Spínacia frekvencia
- 400 Hz
- Materiál puzdra
- PBT
- Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Imunita voči magnetickému poľu
- magnetic field immune (AC/DC)
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Ďalšie funkcie
- Factor 1
Ďalšie príklady použitia v modulovej a balíkovej zostave
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry