Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zisťovanie hladiny náplne pomocou ultrazvuku v nádržiach na hnojovicu

Ultrazvukové senzory BUS

Naše ultrazvukové senzory umožňujú presnú a efektívnu detekciu hladiny náplne v nádržiach počas miešania suspenzie pri výrobe batérií. Nepretržite zaznamenávajú hladinu náplne a prenášajú údaje do riadiaceho systému v reálnom čase. To umožňuje optimálnu kontrolu a zabraňuje pretečeniu alebo nedostatku materiálu. Robustná technológia snímačov zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach, čím sa výrazne zvyšuje kvalita a efektívnosť výroby.

Špeciálne funkcie

  • Presná detekcia úrovne naplnenia v reálnom čase s vysokou presnosťou bez ohľadu na farbu materiálu alebo štruktúru povrchu
  • Bezkontaktné meranie pevných, práškových a kvapalných médií bez priameho kontaktu, čo minimalizuje náklady na opotrebovanie a údržbu
  • Spoľahlivý výkon aj v prašnom, vlhkom alebo agresívnom prostredí vďaka chemicky odolným materiálom a robustnej konštrukcii
  • Prenos údajov v reálnom čase do riadiaceho systému, aby sa zabránilo pretečeniu a nedostatku materiálu
  • Rozšírená funkčnosť prostredníctvom IO-Link umožňuje flexibilnú parametrizáciu a monitorovanie stavu na optimalizované riadenie procesu

Odporúčané ultrazvukové snímače na zisťovanie hladiny náplne v nádržiach na hnojovicu

BUS0067

Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom

BUS005Y

Ultrazvukové snímače odolné voči vysokému tlaku

BUS0067

Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom

Štýl
Ø 12 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Nickel-plated brass, nickel-plated
PBT
Snímací povrch materiálu
PU foam/Epoxy resin/Glass
Rozsah
20...250 mm
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Viac informácií o produkte
BUS005Y

Ultrazvukové snímače odolné voči vysokému tlaku

Štýl
Ø 47 mm
Pripojenie procesu
G 1"
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PTFE
Rozsah
85...1500 mm
Spínacia frekvencia
9 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Hodnota tlaku max.
6 bar
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti miešania kalov

Objavte ďalšie témy

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať