Zmena formátu
SEKUNDÁRNE BALENIE
Moderné baliace stroje musia zvládnuť časté zmeny produktov a formátov pri aplikáciách sekundárneho balenia (obal nie je v priamom styku s produktom), ako je balenie do kartónov, a zároveň zabezpečiť vysokú produktivitu a konzistentnú kvalitu. Ručné nastavenie a nesprávne namontované výmenné diely sú častou príčinou chýb, oneskorenia pri nastavovaní, a neplánovaných odstávok.
Kombináciou inteligentného snímania polohy s identifikáciou založenou na RFID je zmena formátu stáva rýchlejšia, bezpečnejšia a opakovateľná. Polohové senzory nepretržite monitorujú a potvrdzujú správne nastavenie vodiacich lišt, koľajníc, podávačov a pohonov, zatiaľ čo technológia RFID pred začatím výroby overuje, či sú nainštalované správne nástroje, výmenné diely a formáty, čo umožní spoľahlivé riadené nastavenie nového formátu s minimálnym zásahom obsluhy, rýchlejšiu zmenu a vyššiu flexibilitu strojov.
Dôležité aspekty
-
Rýchlejšie a spoľahlivejšia zmena formátu
Vďaka automatickej spätnej väzbe a rozpoznávaniu nástrojov odpadá manuálne odskúšanie, čím sa výrazne skracuje čas prípravy pri zmene formátu. -
Bezchybná kontrola formátu
Technológia RFID zabezpečuje, že sa používajú správne výmenné diely a nástroje, a tým zabraňuje nesprávnym nastaveniam stroja, ktoré by mohli viesť k zmetkom, odstávkam stroja alebo poškodeniu výrobkov. -
Konzistentné a opakovateľné nastavenie
Senzory polohy ukladajú a vyvolávajú požadované hodnoty, čím umožňujú presné riadené nastavenie formátu pre rôzne produkty -
Menšia závislosť od obsluhy
Riadené a overené úpravy minimalizujú závislosť od skúseností jednotlivých zamestnancov, zlepšujú stabilitu procesu a znižujú náklady na školenie. -
Vyššia celková efektívnosť zariadenia (OEE) a flexibilita strojov
Kratšie časy prestavby, menej chýb pri nastavovaní a predvídateľné nastavovacie postupy priamo prispievajú k vyššej produktivite a rýchlejšej reakcii na meniace sa požiadavky trhu.
Čítačka RFID HF (13,56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Rozmer
- 25 x 10 x 50 mm
- Inštalácia
-
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal - Typ antény
- round
- Podporované typy dátových nosičov
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS, ABS-GF16
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Moduly priemyselnej dátovej komunikácie s podporou viacerých protokolov
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 0.25 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
Čítačka RFID UHF (860…930 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 865…868 MHz
- Rozhlasová licencia
-
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
India (WPC) - Rozmer
- Ø 30 x 98 mm
- Typ antény
- Planar
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
Indukčné snímače polohy
- Rozmer
- 149.5 x 21 x 22 mm
- Štýl
- block style
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- PBT
- Rozsah merania
- 0...133 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Presnosť opakovania podľa BWN
- ±80 µm
- Nelinearita max.
- ±400 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Princíp fungovania
- Inductive positioning system
Digitálne indikátory polohy
- Zobrazenie
-
Digital display
12 characters - Typ hriadeľa
- Hollow shaft
- Priemer hriadeľa
- 20 mm
- Rotačné rozlíšenie
- 14000 ppr
- Presnosť opakovania
- ± 1 Inkrement
- Nelinearita max.
- ±1°
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Maximálna rýchlosť.
- 600 1/min
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Materiál puzdra
- PA 12
- Stupeň krytia IP
- IP69K, IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES