Vizualizácia procesov pri nanášaní a sušení elektriny
SmartLights BNI na rýchlu detekciu porúch a kontrolu procesov
Pri nanášaní a sušení elektródových materiálov pri výrobe batérií je dôležitá presná vizualizácia a rýchla odozva, aby sa zabezpečili stabilné výrobné podmienky. Povlakovacie stroje musia neustále sledovať rôzne parametre, ako je rýchlosť nanášania povlaku, viskozita suspenzie a teplota v sušiacej časti. Signalizačné veže SmartLights BNI LED od spoločnosti Balluff ponúkajú flexibilnú vizualizáciu týchto parametrov a na prvý pohľad zviditeľňujú odchýlky. Rôzne režimy zobrazenia a prispôsobiteľné farebné spektrum umožňujú intuitívne zobrazenie, napr. pre stav "Prebieha natieranie", "Ukončené sušenie" alebo v prípade výstrahy z dôvodu nedostatku materiálu. To umožňuje obsluhe okamžite reagovať na zmeny a iniciovať potrebné opatrenia bez prerušenia procesu. Voliteľné akustické signály zvyšujú bezpečnosť a v prípade potreby umožňujú rýchly zásah.
Špeciálne funkcie
- Prispôsobiteľné farebné spektrum na zobrazenie stavov, ako napríklad "Prevádzka aktívna", "Zistená odchýlka" alebo "Vyžaduje sa údržba".
- Tri režimy zobrazenia (segmentový, úrovňový a režim bežiaceho svetla) umožňujú flexibilné prispôsobenie rôznym požiadavkám procesu
- Jednoduché nastavenie displejov počas prevádzky na rýchlu reakciu na zmeny
- Voliteľný zvukový modul na zosilnenie vizuálnych signálov a rýchle informovanie obsluhy
Odporúčané inteligentné osvetlenie a osvetlenie stroja na vizualizáciu výrobných procesov
Inteligentná LED signálna veža s rôznym počtom segmentov
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Segmenty, počet max.
- 3
- Preddefinované farby
-
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode - Nastavenie
- Function indicator
- Dodatočná funkcia
- Expanded process data
- Rozmer
- 60 x 60 x 213 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc - Montážna časť
- Screws M18
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 7.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 8 bytes
Ovládací panel IO-Link
- Princíp fungovania
- IO-Link control panel, 4-way
- Rozmer
- 85 x 64 x 199 mm
- Okolitá teplota min.
- -5 °C
- Okolitá teplota max.
- 55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
Kompaktná LED signalizačná jednotka so 6 segmentmi a krytím IP67
- Princíp fungovania
- Indicator light with sound module
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Segmenty, počet max.
- 3
- Preddefinované farby
-
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode - Objem max.
- 95 dB
- Nastavenie
-
Function indicator
Volume - Dodatočná funkcia
- Expanded process data
- Rozmer
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc - Montážna časť
- Screws M18
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP30
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 7.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 8 bytes
SmartLight - LED signalizačné veže s rôznym počtom segmentov
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Segmenty, počet max.
- 5
- Preddefinované farby
-
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode - Nastavenie
- Function indicator
- Dodatočná funkcia
- Expanded process data
- Rozmer
- 60 x 60 x 309 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc - Montážna časť
- Screws M18
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 7.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 8 bytes
Osvetlenie strojov
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Verzia
- Machine light
- Rozmer
- Ø 45 x 420 mm
- Menovité prevádzkové napätie Ue DC
- 24 V
- Materiál
-
Aluminum Anodized
Borosilicate crown glass - Oblasť osvetlenia
- 380 x 42 mm
- Uhol lúča
- 120 °
- Typ svetla
- LED White light diffuse
- Intenzita svetla
- 1450 lm
- Teplota farieb
- 5000 K
- Okolitá teplota
- -20...40 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Stupeň krytia IP
- IP67
Ďalšie príklady použitia v oblasti lakovania a sušenia
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry