Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Flexibilná vizualizácia procesov pri montáži batériových modulov a balíkov

Signálne svetlá LED SmartLight na efektívne monitorovanie a ovládanie

Pri montáži batériových modulov a balíkov je presná vizualizácia procesov nevyhnutná na efektívne monitorovanie a riadenie strojov a systémov. Pomocou našich svietidiel SmartLights, ktoré sú vybavené flexibilným a rôznorodým farebným spektrom, možno jasne signalizovať prevádzkové stavy. Farby sa dajú individuálne definovať prostredníctvom riadiaceho systému na indikáciu dôležitých až kritických stavov v reálnom čase. Vďaka technológii IO-Link sa svetlá nielen ľahko inštalujú, ale dajú sa nastavovať aj počas prevádzky. Rôzne farby možno svetlám SmartLights priradiť len niekoľkými príkazmi bez toho, aby bolo potrebné mechanicky meniť stĺpce LED. Na ešte komplexnejšie monitorovanie procesov sú svietidlá SmartLights vybavené tromi voliteľnými režimami a voliteľne sú k dispozícii s integrovaným zvukovým modulom na akustické signály.

Špeciálne funkcie

  • Flexibilné farebné spektrum na individuálnu signalizáciu stavov stroja
  • Jednoduché nastavenie počas prevádzky prostredníctvom IO-Link bez mechanických zmien
  • Tri voliteľné prevádzkové režimy pre rôzne aplikácie
  • Voliteľný zvukový modul pre dodatočnú akustickú signalizáciu
  • Rýchla inštalácia a integrácia do existujúcich systémov

Odporúčané inteligentné svetlá a osvetlenie strojov na vizualizáciu výrobných procesov

BNI0088

Inteligentná LED signálna veža s rôznym počtom segmentov

BAV001W

Ovládací panel IO-Link

BNI008A

Kompaktné LED signálne svetlo so 6 segmentmi a krytím IP67

BNI0082

LED signalizačné veže s rôznym počtom segmentov

BAE00ZM

Osvetlenie strojov

BNI0088

Inteligentná LED signálna veža s rôznym počtom segmentov

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 213 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BAV001W

Ovládací panel IO-Link

Princíp fungovania
IO-Link control panel, 4-way
Rozmer
85 x 64 x 199 mm
Okolitá teplota min.
-5 °C
Okolitá teplota max.
55 °C
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte
BNI008A

Kompaktné LED signálne svetlo so 6 segmentmi a krytím IP67

Princíp fungovania
Indicator light with sound module
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
3
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Objem max.
95 dB
Nastavenie
Function indicator
Volume
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 234.5 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP30
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BNI0082

LED signalizačné veže s rôznym počtom segmentov

Princíp fungovania
Signálne svetlo
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin
Segmenty, počet max.
5
Preddefinované farby
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode
Nastavenie
Function indicator
Dodatočná funkcia
Expanded process data
Rozmer
60 x 60 x 309 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc
Montážna časť
Screws M18
Okolitá teplota
-5...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
7.2 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
8 bytes
Viac informácií o produkte
BAE00ZM

Osvetlenie strojov

Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Verzia
Machine light
Rozmer
Ø 45 x 420 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Materiál
Aluminum Anodized
Borosilicate crown glass
Oblasť osvetlenia
380 x 42 mm
Uhol lúča
120 °
Typ svetla
LED White light diffuse
Intenzita svetla
1450 lm
Teplota farieb
5000 K
Okolitá teplota
-20...40 °C
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia pri montáži modulov a balíkov

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať